Processing & Packaging


Zpracování a balení

Máme kompletní řadu inovativních řešení pro odvětví zpracování a balení potravin.



AUTOMATIZACE PROCESŮ

Používáme nejmodernější materiály a technologie, které nabízejí celou řadu standardních a hygienických řešení. Patří sem ventilové terminály; dusíkové separační systémy; tlakové spínače a snímače; filtrace vzduchu pro dýchání a řada korozivzdorných produktů z nerezové oceli.

Naše ventily s šikmým vřetenem si poradí s párou i agresivními médii; membránové ventily jsou odolné proti korozi; kulové ventily se snadno instalují; proporcionální regulace zajišťuje přesnou a stálou odezvu.

Nabízíme široký výběr tlakových spínačů a snímačů a naše řešení filtrace vzduchu pro dýchání zajišťují vysokou kvalitu vzduchu pro dýchání. Zařízení pro úpravu vzduchu se dodává v modulárních jednotkách a řešení pro čištění od CO2 zajišťují nepřetržitou dodávku čistého a suchého plynu bez CO2 (< 1 ppm)


PLNĚNÍ

Bezpečnost potravin je samozřejmě velmi důležitým faktorem. Pro zabránění možnosti kontaminace dbáme na to, aby všechny komponenty systému, které jsou přímo či nepřímo v kontaktu s hlavním potravinovým nebo nápojovým produktem, jako jsou např. válce pro plnicí ventily, byly konstruovány z korozivzdorného, netoxického a neabsorpčního materiálu.


NEPOTRAVINOVÁ OBLAST

Usilujeme o vynikající konstrukční provedení ve všech oblastech. Přestože tato fáze procesu nezahrnuje žádný kontakt s potravinami, snaží se naši konstruktéři nejen splnit, ale také stanovit standardy kvality použitím materiálů, které se snadno čistí a jsou odolné vůči korozi.

V procesech transportu, sekundárního balení a paletizace zahrnují naše produkty a řešení úpravu vzduchu pro pneumatické komponenty; Krokovací, bezpístnicové válce a válce s vedením; produkty pracující s vakuem; ventilové terminály s běžnými průmyslovými protokoly a IVAC pro optimální úspory energie dosahující až 50 %.


Případová studie

Přečtěte si o prostorově úsporných výhodách pneumatického válce IVAC od IMI Norgren.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}