Injekční stříkačky pro lineární dávkovače
Naše stříkačky určené pro dávkovače jsou standardně vyrobeny z borosilikátového skla a osazeny plynotěsnými a kapalinotěsnými těsněními. Nabízejí tak optimální výkonnost a dlouhou životnost.
Díky speciálnímu procesu dokážeme zajistit dodržení velmi přísných tolerancí průměru těla, a tím i vysokou přesnost dávkování. Stříkačky se nabízejí v objemech 50 µl až 5 ml při zdvihu 3 cm, 10 µl až 50 ml při zdvihu 6 cm a 25 µl až 5 ml pro použití v multikanálových lineárních dávkovačích. Všechny typy stříkaček se nabízejí buďto se standardním (plochým) zakončením, nebo ve variantě zakončení s nulovým mrtvým objemem (ZDV).
Vlastnosti
- Opakovatelné, spolehlivé a přesné dávkování
- Hladká povrchová úprava zajišťující vyšší přesnost dávkování
- Varianta s nulovým mrtvým objemem (ZDV) umožňující zamezit jakémukoli přenosu
- Výběr různých smáčených materiálů pro použití s nejrůznějšími chemikáliemi
- Na vyžádání možno provést zakázkové úpravy
Zakázkové úpravy injekčních stříkaček
- Materiál těla – sklo, akrylát, keramika, PEEK, korozivzdorná ocel
- Pístní tyč a zakončení – PTFE, UHMW, PEEK, korozivzdorná ocel
- Délka a objem stříkačky
- Geometrie zakončení pístu
- Povlak povrchu
Špička s nulovým mrtvým objemem
Konstrukce stříkaček s nulovým mrtvým objemem umožňuje eliminovat přenos a také zajistit odstranění jakýchkoli bublin v kapalině. Díky ní lze zachovat vysokou míru čistoty médií, dosáhnout lepších výsledků a šetřit nákladné reaktanty, které by se jinak ztratily v mrtvém objemu.