Tato řada přírubových ventilů, která se již řadu let osvědčila, byla vyvinuta pro vyhovění širokému spektru různých průmyslových aplikací. Tyto ventily nabízejí vynikající trvanlivost a spolehlivost s jednoduchou a kompaktní konstrukcí.
Pevné, odolné a spolehlivé
U tohoto inovativního řešení, které je vybaveno vylepšeným manuálním vyřazením automatiky, se ovládá přímo vřeteno ventilu, což zajišťuje rychlou činnost – ventily lze zcela otevřít nebo zavřít polovičním otočením. Vřeteno, které je mechanicky spojené s pístem, eliminuje potřebu ručního nastavení zdvihu, což značně usnadňuje a urychluje údržbu.
K dispozici je vylepšený vizuální indikátor polohy, který je připravený k použití, s jediným snímačem pro obě spínací polohy („otevřeno“ a „zavřeno“). Tento programovatelný snímač usnadňuje provoz a téměř eliminuje provozní chyby. Nový kompaktní indikátor polohy byl snížen o 50 %, čímž se výrazně snížilo riziko poškození během přepravy, montáže nebo údržby.
Snadná montáž díky štíhlé konstrukci a jednoduchému provedení, inovace se nejvýznamněji projevila ve vylepšených parametrech. Při životnosti více než 200 000 spínacích cyklů – v závislosti na aplikaci – vydrží tyto přírubové ventily dvakrát déle než předchozí model.
Dodává se v provedení nerezovém a z tvárné litiny; −40 °C až +200 °C; s volbou osvědčení pro SIL, ATEX-solenoid a IECEx nabízíme nyní kompletní sortiment přírubových ventilů od DN 15 – DN 100 pro všechny aplikace.