ISOLine


Představení řady ISOLine

Pokročilá řada standardních ISO válců s novým systémem adaptivního tlumení (ACS) pro bezpečnější a hladší provoz.


Řada ISOLine™ založená na spolehlivé a robustní technologii nabízí bezúdržbový systém, který je standardně dodáván s novou technologií a umožňuje snadnou montáž. Poskytuje také delší životnost a nižší náklady na údržbu.

  • Komplexní řada pro všechny aplikace
  • Válce a montáž, které odpovídají normě ISO 15552
  • Všechny velikosti jsou standardně dodávány jako magnetické
  • Polyuretanové těsnění zajišťuje efektivní provoz s nízkým třením a dlouhou životností

CHYTRÁ KONSTRUKCE VE VŠECH OHLEDECH

Řada IMI Norgren ISOLine je doslova bezúdržbový ISO válec, který se vyznačuje spolehlivostí i robustností. Uvnitř se skrývá nový systém adaptivního tlumení (ACS). Tento systém automaticky upravuje tlumení válců podle změny zátěže, čímž odpadá ruční nastavování stavěcím šroubem tlumení, a tedy i potřeba odborných znalostí.

Tato řada je souladu s normou ISO 15552, dodává se ve velikostech 32–125 mm, má nižší odtrhovací tlak, nižší minimální rychlost a je až o 20 % lehčí než předchozí ISO válce. Sečteme-li tyto vlastnosti, dostáváme vyspělou řadu standardních pneumatických válců ISO, které zjednodušují montáž, zvyšují životnost a snižují náklady na údržbu. Opravdové výhody, které vám přinesou opravdové výsledky.


Řady ISOLine

ISOLine™ P - PRA/802000
  • Průměr válce: 32–125 mm
  • Profilovaný válec
  • Čistý vzhled
  • Ochrana před vnikáním nečistot
  • Snímání polohy pomocí spínače ve verzi jazýčkové i v pevné
ISOLine™ R - RA/802000
  • Průměr válce: 32–125 mm
  • Robustní konstrukce
  • Vhodný pro agresivnější prostředí
  • Snímání polohy pomocí spínače ve verzi jazýčkové i v pevné
  • Konstrukce vnější pístnice

Technická dokumentace

Stáhněte si potřebné technické údaje.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}