Naše výrobky pomáhají zlepšovat výkonové parametry a snižovat poruchovost a spotřebu energie výrobních linek po celém světě.
Máme rozsáhlé zkušenosti v několika odvětvích a naše pochopení technických problémů a legislativního rámce využíváme k vývoji průkopnické platformy produktů pro splnění specifických požadavků.
Naším cílem je pomáhat našim zákazníkům maximalizovat hodnotu získanou od jejich výrobků, což jim umožní snížit celkové náklady na vlastnictví.
Zde najdete potřebné informace k vyhledání a objednání potřebného dílu – rychle a efektivně.
Jsme světovým lídrem v oblasti technologií pro řízení médií a pohybu. Dodáváme výjimečná řešení zvyšující produktivitu a efektivitu zařízení našich zákazníků všude tam, kde je vyžadována přesnost, rychlost a technická spolehlivost.
Našich zaměstnanců si vážíme. V modřické IMI na vás čeká bezpečné a čisté pracovní prostředí, usměvaví kolegové a možnost kariérního růstu.
Náš sortiment šroubení zahrnuje zásuvná šroubení, násuvná šroubení, kompresní šroubení a připojovací šroubení se závitem BSP. Naše šroubení jsou vyrobena ze široké škály materiálů, včetně kompozitních materiálů, mosazi, poniklované mosazi a nerezové oceli. Vyberte si řadu vhodnou pro vaši konkrétní aplikaci. Naše řada Pneufit C s kompozitním tělesem pokrývá většinu průmyslových aplikací a vyznačuje se množstvím tvarů a velikostí v počtu více než 1 000 položek.
Náš sortiment kompozitních zásuvných šroubení Pneufit C je ideální pro běžné pneumatické průmyslové aplikace.
Naše řada násuvných šroubení Pneufit je ideální pro pneumatické aplikace všeobecné použití a její výhodou je poniklovaná mosazná konstrukce.
Naše řada kompozitních zásuvných šroubení Pneufit M je ideální pro aplikace, kde je nejdůležitějším faktorem prostor.
Naše řada zásuvných šroubení z nerezové oceli Pneufit S je ideálně vhodná v případě, že hledáte pohodlné zásuvné šroubení, avšak s dodatečnou ochranou díky provedení z nerezové oceli.
Naše zásuvná šroubení Fleetfit pro vozidla jsou určena pro použití ve vozidlech včetně brzdových aplikací.
Náš sortiment násuvných šroubení zahrnuje
Naše kompresní šroubení jsou určena pro robustní aplikace a pro velká zatížení, včetně aplikací používajících pevná nebo polotvrdá potrubí nebo trubky.
Leskle poniklované BSP a hadicové šroubení, odolné korozi.
Naše řada rotačních spojek se používá v případě, že je třeba provést připojení do otáčivé aplikace o rychlosti až 2 000 ot/min