Zobrazuje se 1 - 10 z 68

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Tvar

Vnější průměr trubky

Sériové

Straight (int hex only), M5 Thread 5/32" OD

Zboží:M022A0405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Přímý

Swiv Elbow Adap tpr 6mm OD R1/8" Thread

Zboží:M01470618
Závit:R1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

90° Swivel Elbow, M3 Thread 5/32" OD

Zboží:M02470403
Závit:M3
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Koleno

Elbow Connector 6mm OD

Zboží:M00400600
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Swiv Elbow Adap pll 4mm OD M5 Thread

Zboží:M02470405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Koleno

Straight Adapt Female pll 3mm OD M3 Thread

Zboží:M02260303
Závit:M3
Vnější průměr trubky:3.0
Tvar:Přímý

Straight Connector 4mm OD

Zboží:M00200400
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Přímý

Swiv Elbow Adap pll 6mm OD M5 Thread

Zboží:M02470605
Závit:M5
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Swivel Tee Adapt Pll 3mm OD M3 Thread

Zboží:M02670303
Závit:M3
Vnější průměr trubky:3.0
Tvar:T

Elbow Connector 3mm OD

Zboží:M00400300
Vnější průměr trubky:3.0
Tvar:Koleno
Zobrazuje se 1 - 10 z 68