Zobrazuje se 1 - 10 z 23

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-DG1-RMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Zboží:R05-200-RNLA
Velikost portu:1/4" NPT
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

R22 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/2 PTF, 0.4-10 bar, without gauge

Zboží:R22-401-RNMA
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/2" PTF
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.4 ... 10 bar
Měřidlo:Bez

B05 Series stainless steel filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-8.5 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B05-233-M1LA
Velikost portu:1/4" PTF
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

R22 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/2 PTF, 0-4 bar, without gauge

Zboží:R22-401-RNFA
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/2" PTF
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Měřidlo:Bez

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPTF, 0.4-10 bar, without gauge

Zboží:R38-240-RNMA
Velikost portu:1/4" NPTF
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar
Měřidlo:Bez

L22 Series oil fog stainless steel lubricator, 1/2 PTF, closed bowl

Zboží:L22-400-OP8A
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/2" PTF
Typ vypouštění:Uzavřená nádrž
Nádrž:Nerezová ocel

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Zboží:R05-232-RNLA
Velikost portu:1/4" NPT
Měřidlo:Bez

F22 Series general purpose stainless steel filter, 1/2 PTF, manual drain, 25µm polyethylene filter element

Zboží:F22-400-M7DA
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/2" PTF
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:25 µm
Nádrž:Nerezová ocel

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-AC1-RMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar
Zobrazuje se 1 - 10 z 23