Vakuum

Vakuum se používá v aplikacích průmyslové automatizace, a to zejména při manipulaci, balení a výrobě. Vakuum umožňuje uchopení a držení předmětů různého tvaru a velikosti bez jakéhokoli poškození nebo znehodnocení komponenty. Náš sortiment zahrnuje jednostupňová a vícestupňová vakuová čerpadla, ploché nebo měchové přísavky vyrobené z nitrilu i silikonu.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Název řady

Vakuová čerpadla

Náš sortiment vakuových čerpadel zahrnuje jednostupňové i vícestupňové produkty a umožňuje tak vybrat správné čerpadlo pro vaši aplikaci.

Informace

Vakuové Přísavky a Měchy

Naše vakuové přísavky se dodávají v rozsahu průměrů od 6 mm do 150 mm, silikonové i nitrilové, v plochém nebo měchovém provedení.

Informace

Vakuové Spínače

Náš sortiment elektromechanických a elektronických spínačů vám umožní sledovat úroveň vakua, což vám pomůže zajistit efektivnost a optimalizaci vašeho výrobního procesu

Informace

Příslušenství Pro Vakuové Aplikace

Nabízíme celou řadu příslušenství, které plně podporuje naše vakuové přísavky a měchy, včetně flexibilních konektorů a kompenzátorů úrovně

Informace