Zobrazuje se 1 - 10 z 99

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Velikost portu

Délka zdvihu

Název řady

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 200mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/200
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 80mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/80
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 250mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/250
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 100mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/100
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 80mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/80
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 50mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/50
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 25mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/25
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 100mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/100
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 100mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802100/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 99