Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/8

Artikel: 8240100.9101.23050
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfung
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
  • Internationale Zulassungen
Funktion:2/2
Anschluss:G3/8
Spannung:230Vac 50Hz
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9101

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G3/8
Nennweite:10.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:230Vac 50Hz
Druckbereich:0.1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:16,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:3,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):1320,0 Nl/min
Einbau:Optional
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9101
Zertifikate - IP-Bewertung:EN 60529 IP65
Zertifikate - REACH:Verfügbar
Zertifikate - RoHS-konform:Verfügbar
Zertifikate - WEEE:WEEE
Klassifikation - eClass 11:51030690
Klassifikation - HS-Code (Zoll):84812090
Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolltarifplan):8481200050
Klassifikation - UNSPSC-Code:40141605
Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):EAR99
Produkt - Höhe:44,0 mm
Produkt - Länge:78,5 mm
Produkt - Breite:60,0 mm
Produkt - Maßeinheit:EA
Haltbarkeitsdauer:10 Jahre
Country of Origin:Germany
Baureihe:82400