Schrägsitzventil aus Edelstahl in G1/2

Artikel: 8452200.0000.00000
  • Einfache Umrüstung in Ruhestellung geöffnet oder doppelt wirkend
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Schließschlagarm
  • Für verschmutzte Fluide geeignet
  • Für Vakuum max. 90% geeignet
  • Umgekehrte Durchflussrichtung optional
Funktion:2/2
Anschluss:G1/2
Anschlussgröße:Gewinde
Schaltfunktion:NC

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Aggressive Gase und Flüssigkeiten
Anschluss:G1/2
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Druckbereich:0 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 60 °C
Medientemperatur:-10 ... 180 °C
Maximaler Betriebsdruck:16,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:180.0
kv-Wert:4,8 m3/h
Durchflussrate (Luft):2113,0 Nl/min
Einbau:Optional
Medium:Aggressive Gase und Flüssigkeiten
Gehäusematerial:Edelstahl
Material - Elastomere:PTFE
Material Sitzdichtung:PTFE
Baureihe:84520