Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Service
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen

Pneumatikzylinder und Aktuatoren- hochpräzise Pneumatikaktuatoren für überlegene Leistung

    Was spricht für Pneumatikaktuatoren von IMI Norgren?

    Pneumatikaktuatoren sind nicht wie jeder andere konstruiert. Leistung über der Norm und anspruchsvollste Aufgaben sind auf hochpräzise Lösungen angewiesen. Auf Effizienz, Kostensenkung und höchste Zuverlässigkeit für die moderne Industrie ausgelegt – dies garantiert langhaltende Ergebnisse mit Sicherheit. Qualität und Funktionssicherheit für kritische Anwendungen, auf die sich Unternehmen weltweit verlassen.
    Optimierte Effizienz, reibungsloser Betrieb.
    Pneumatikaktuatoren sind auf präzise Funktionsweise und minimalen Energieverbrauch ausgelegt. So können Prozesse beschleunigt, Betriebskosten gesenkt und Effizienz ohne Abstriche bei Qualität oder Zuverlässigkeit gewährleistet werden.
    Anhaltende Leistung unter rauen Bedingungen
    Hochbelastbare Aktuatoren von IMI Norgren aus robustem, korrosionsbeständigen Material halten rauen Bedingungen stand. Ob extreme Temperaturen oder raue Einsatzbedingungen – auf die Haltbarkeit ist Verlass.
    Kosteneffektive und zuverlässige Technik
    Geringere Wartungskosten und Ausfallzeit werden von diesen verschleißarmen und haltbaren Aktuatoren unterstützt. Eine kosteneffektive Dauerlösung für den reibungslosen Betrieb.
    Bedarfsgerechtes Design
    Zylinder von IMI Norgren passen nahtlos in jedes System, gleich ob genormte oder angepasste Aktuatoren benötigt werden. Anforderungen konkreter Anwendungen flexibel zu erfüllen ist unser Konstruktionsprinzip.

    Anwendungsbeispiele von Pneumatikaktuatoren

    Effizienz und Präzision wird in vielen Branchen mithilfe von Pneumatikaktuatoren erreicht. Ihre Anpassungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit unter rauen Bedingungen ist ideal für viele Anwendungen.
    Produktion und Automation
    Pneumatikaktuatoren sind zentrale Komponenten von Produktion und Automation. Die kurzen Ansprechzeiten und lange Haltbarkeit dienen Förderanlagen, Roboterarmen und Maschinen. Höhere Produktivität und kürzere Ausfallzeiten automatisierter Prozesse? Werden durch die konsistente Leistung von Pneumatikaktuatoren unterstützt und Abläufe beschleunigt.
    Schienenverkehr und Transport
    Der Schienenverkehrs- und Transportsektor vertraut auf pneumatische Antriebe aufgrund ihrer Robustheit und Präzision. Von der Kupplungssteuerung bis hin zu internen und externen Türsystemen übernehmen diese Antriebe kritische Aufgaben, bei denen Zuverlässigkeit unverzichtbar ist. Dank ihrer leichten Bauweise und hohen Effizienz eignen sie sich für anspruchsvolle Umgebungen und gewährleisten Sicherheit und Leistung in bewegungskritischen Anwendungen.
    Lebensmittel und Getränke
    Pneumatikaktuatoren sichern Hygiene und Präzision bei der Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken. Sortierung, Befüllung und Verpackung werden von Aktuatoren gesteuert und strikte Hygienestandards durch das Material der Bestandteile erfüllt. Sichere und effiziente Produktion sind durch die hohe Temperaturbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Kontamination gewährleistet.
    Verpackung und Materialtransport
    Materialtransport und Verpackungsanlagen erfordern Geschwindigkeit und Genauigkeit – kein Problem für Pneumatikaktuatoren. Ob Pappverschluss oder Palettierung – präzise und schnelle Abläufe optimieren Durchsatz und Betriebseffizienz. Sie sind dank ihrer Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anlagen für Verpackungen jeglichen Materials und Größe geeignet.

    Fallstudie: Optimierter Drucklufteinsatz in großem Distributionszentrum
    Bei einem Motorhersteller mit internationaler Ausrichtung musste im Amsterdamer Distributionszentrum Energie gespart werden. Dank neu implementierter IMI Norgren IVAC-Zylinder konnte der Druckluftverbrauch um 10 % gesenkt werden – ein Beweis für die effiziente und nachhaltige Leistung innovativer Pneumatik.
    Fallstudie: Lintra-Zylinder Effizientere Lebensmittel-Sortieranlagen
    Kartoffeln, Äpfel, Getreide werden maschinell sortiert. Ein Hersteller dieser Anlagen entschied sich für kolbenstangenlose Lintra-Zylinder, um effizienter zu sein. Die präzisere und schnellere Sortierung dieser innovativen Lösung setzt neue Maßstäbe in der Lebensmittel und Getränkeindustrie.
    Aktuator nach ISO-Norm
    Internationale ISO-Normen spezifizieren Richtlinien und bewährte Methoden für viele Prozesse, Produkte und Dienstleistungen.

    Was sind Pneumatikzylinder und Stellantriebe?

    In diesem Artikel wird erläutert was Pneumatikzylinder und Stellantriebe sind und wie sie funktionieren.

    Lineare Bewegung: Fragen Sie den Experten

    Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten ist die Notwendigkeit einer Erhöhung der Produktivität bei gleichzeitiger Verringerung von Ausfallzeiten ein zentrales Anliegen der Herstellerfirmen.

    Kostengünstige, effiziente und hygienische integrierte Stellantriebe revolutionieren die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Erfahren Sie, wie die Optimierung der Druckluftnutzung mit integrierten Ventil- und Antriebslösungen die Kosten senken und die Effizienz in Ihrem Lebensmittel- und Getränkeunternehmen steigern kann. In diesem hart umkämpften Markt ist es kein Wunder, dass Unternehmen ständig nach Möglichkeiten suchen, ihre Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.

    Was ist ein kolbenstangenloser Zylinder?

    In diesem Artikel wird erklärt, was ein kolbenstangenloser Zylinder ist, wie er funktioniert und wie man ihn auswählt.

    Mehr über unsere Lösung erfahren

    Ressourcen

    • ISO Standard Cylinder brochure (PDF)
    • Lintra Rodless Cylinder Brochure
    • IVAC Broschüre
    • Pneumatic Actuator Configurators
    • Sie sind hier
    Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Vereinigtes Königreich

    We're a proud part of IMI plc

    Erfahren Sie mehr über IMI plc

    Schnellzugang

        Hilfe

          Impressum

            © 2025 Norgren Ltd, All Rights Reserved

            Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Vereinigtes Königreich
            • Kontakt
            • Registrierung