Wenn Automatisierung nicht warten kann
Von Standard zu Spezial in wenigen Tagen: Wie schnell lieferbare ISO-Zylinder die heutige Automatisierung unterstützen
Meeting the demands of manufacturing today requires engineering teams to act faster than ever. Whether you are Um den Anforderungen der heutigen Fertigung gerecht zu werden, müssen Ingenieurteams schneller denn je handeln. Ganz gleich, ob Sie ein Maschinendesign anpassen, ein in letzter Minute auftretendes Passungsproblem lösen oder die kritische Betriebszeit wiederherstellen müssen – Sie können es sich nicht leisten, wochenlang auf Komponenten zu warten. Pneumatikzylinder sind nach wie vor das Herzstück unzähliger Automatisierungssysteme, doch Ad-hoc-Anpassungen verlangsamen oft Projekte und treiben die Kosten in die Höhe.
Mit unseren schnellen Engineering-Dienstleistungen in EMEA und Nordamerika helfen wir OEMs und Systembauern, schneller vom Konzept zur Installation zu gelangen – unabhängig davon, wo sie tätig sind.
Unsere Quick Response Cell in Alpen, Deutschland, spielt eine Schlüsselrolle für diese Agilität. Mit einem breiten Angebot an Standard-ISO-Varianten, kundenspezifischen Lösungen und internem Fachwissen liefern wir schnell maßgeschneiderte Zylinder. Ob Standard oder Sonderanfertigung – wir sorgen dafür, dass OEMs und Systembauer problemlos und zuverlässig vom Konzept zur Installation gelangen.

Warum Agilität in heutigen Automatisierungssystemen wichtig ist
Die industrielle Automatisierung entwickelt sich rasant weiter. Kürzere Projektzyklen, ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele und Arbeitskräftemangel sind die neue Realität. Konstrukteure benötigen Lösungen, die sich leicht in Maschinen integrieren lassen, unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren, Zertifizierungen erfüllen, Luftverschwendung und Energieverbrauch reduzieren und schnell geliefert werden, ohne dass die Qualität darunter leidet.
Herkömmliche Lieferketten haben oft Schwierigkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen. Standardkomponenten aus dem Regal passen möglicherweise nicht zu einem bestimmten Design, während eine vollständig kundenspezifische Fertigung in der Regel lange Vorlaufzeiten erfordert. Diese Lücke zwingt Ingenieure dazu, Kompromisse bei der Leistung einzugehen oder Projektzeitpläne zu verzögern.
Dieser Bedarf an Schnelligkeit gilt weltweit, weshalb unsere schnellen kundenspezifischen Fertigungskapazitäten sich über EMEA und Nordamerika erstrecken und eine schnelle, konsistente Reaktionsfähigkeit in allen Regionen gewährleisten.
Wir beginnen mit bewährten ISO-Plattformen, wie beispielsweise der fortschrittlichen ISOLine™-Reihe mit Adaptive Cushioning System (ACS), die Norm ISO 15552 erfüllt. Diese Zylinder sind für eine einfache Installation und schnelle Einrichtung ausgelegt und bieten eine große Auswahl an Standardvarianten. Wenn „Standard“ jedoch nicht ausreicht, wird Flexibilität zu Ihrem wertvollsten Kapital.
Kundenspezifische Anpassung ohne Komplexität und mit kurzer Vorlaufzeit
Unsere Quick Response Cell ist nicht nur eine Fertigungslinie, sondern ein spezieller Service, der darauf ausgelegt ist, Ihre spezifischen Herausforderungen schnell zu lösen. Wir wissen, dass „kundenspezifisch” in der Regel „komplex” und „langsam” bedeutet. Diese Hindernisse haben wir beseitigt.
Für Anwendungen, bei denen Standardvarianten keine optimale Leistung bieten, bietet unser Werk in Alpen einen spezialisierten technischen Service, um einzigartige Anforderungen schnell und präzise zu erfüllen. Maßgeschneiderte Lösungen sind in der Regel innerhalb von etwa einer Woche verfügbar und bieten im Vergleich zur traditionellen kundenspezifischen Fertigung deutlich kürzere Vorlaufzeiten. Dieser Service beginnt mit einer technischen Beratung durch unser Engineering-Team, um sicherzustellen, dass Material- und Designänderungen perfekt auf die Anwendung zugeschnitten sind. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Lösung von Herausforderungen im Bereich der pneumatischen Bewegung können wir auf eine umfangreiche Bibliothek bewährter Designs zurückgreifen, um unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Materialien, Dichtungen, Oberflächenbehandlungen und Umgebungsbedingungen zu erfüllen. Dadurch sind wir in der Lage, optimierte Lösungen auf der Grundlage bewährter Designs zu liefern.
Unser umfassendes Angebot an Anpassungsoptionen umfasst:
Änderungen an der Kolbenstange
Anpassungen der Oberfläche und der Oberflächenbeschaffenheit
Alternative Anschlüsse und Positionen
Änderungen der Grundfläche
Spezielle Endkappen
Dichtungsvarianten für Temperatur- oder Medienkompatibilität
Kundenspezifische Schnittstellen für den Austausch älterer Modelle
Diese maßgeschneiderten Anpassungen verwandeln Standard-ISO-Zylinder in präzise, maßgeschneiderte Lösungen, ohne dass es zu Verzögerungen durch langwierige Konstruktionszyklen kommt. Wir verwenden digital gesteuerte Werkzeuge, darunter CAD-fähige Produktdaten und kontrollierte Stücklistenvarianten (BOM), um Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu gewährleisten.
Unterstützung der Nachhaltigkeit durch technische Effizienz
Die Reduzierung des Energieverbrauchs wird für Ingenieure immer wichtiger. Pneumatische Systeme bieten ein erhebliches Verbesserungspotenzial. Studien zeigen, dass bis zu 30 % der Druckluftenergie aufgrund von Leckagen schlechter Druckoptimierung oder ineffizienter Systemkonstruktion verschwendet werden.
Unsere Quick Response Cell unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsziele direkt, indem sie Ihnen ermöglicht, genau den für die jeweilige Aufgabe erforderlichen Zylinder zu spezifizieren. Oft sind Ingenieure gezwungen, einen Standardzylinder überdimensioniert zu spezifizieren, weil die ideale Größe oder Konfiguration nicht schnell verfügbar ist. Überdimensionierte Zylinder verbrauchen bei jedem Hub mehr Luft als nötig.
Durch den Einsatz von Sonderausführungen und kundenspezifischen Sonderanfertigungen können Sie die richtige Dimensionierung und Konfiguration sicherstellen. Dadurch können Sie den Betriebsdruck reduzieren, den Verschleiß minimieren und die mit einer Überdimensionierung verbundene Energieverschwendung vermeiden. Darüber hinaus sind unsere Standardzylinder nach ISO 15552 so konzipiert, dass sie Luftverschwendung und Energieverbrauch von Grund auf reduzieren.
Weitere Informationen finden Sie in unserer 14-Punkte-Checkliste zum Energiesparen und in den 12 Expertenstrategien zur Reduzierung der Energieverschwendung bei Druckluft.
Ein Portfolio für schnelle Reaktionszeiten
Wir bieten eines der branchenweit umfassendsten Sortimente an ISO-Zylindern, darunter:
ISO 15552-Profil- und Zugstangenzylinder
ISO 21287-Kompaktzylinder
Edelstahllösungen für raue Umgebungen
Kolbenstangenlose Zylinder
Mit umfangreichen Befestigungs- und Zubehöroptionen werden unsere Standardzylinder schnell geliefert, während Sonderkonfigurationen je nach Nachfrage oft innerhalb verkürzter Lieferzeiten verfügbar sind.
Ein globales Netzwerk für schnell lieferbare Sonderzylinder: Alpen, University Park und Rockford
Unsere Quick Response Cell in Alpen, Deutschland, liefert schnell lieferbare ISO 15552-Sonderzylinder für Kunden in EMEA. Aber es handelt sich um mehr als einen regionalen Service – es ist Teil eines globalen Netzwerks, das die Lieferung von Sonderzylindern beschleunigt, wo immer Sie tätig sind.
In Nordamerika bieten unsere Werke in University Park und Rockford einen ergänzenden Schnellfertigungsservice für NFPA-Zylinder an. Dank fortschrittlicher Bearbeitung und einer modularen, konfigurierbaren Konstruktionsplattform können sie „maßgeschneiderte” Zylinder in beeindruckend kurzer Zeit herstellen:
Standardzylinder: Fertig in nur 3 Tagen
Konfigurierte Sonderanfertigungen: Lieferung innerhalb von 5–10 Tagen, je nach Komplexität
Dies spiegelt unseren EMEA-Ansatz wider: Gehen Sie keine Kompromisse bei Ihrer Anwendung ein, um sie an die Komponente anzupassen – wir konfigurieren die Komponente so, dass sie zu Ihrer Anwendung passt, und das schnell.
Alpen, University Park und Rockford bilden zusammen ein globales Rapid-Engineering-Netzwerk. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Maschinen in EMEA, Nordamerika oder für globale Kunden bauen, profitieren Sie von:
Gleichbleibender Reaktionsfähigkeit
Bewährtes Fachwissen
Schnelle Lieferung
Und das alles ohne Abstriche bei der technischen Qualität.
Ergebnisse für OEMs und Maschinenbauer
Durch unsere schnelle Reaktionsfähigkeit, Sonderausführungen und kundenspezifischen Sonderanfertigungen können OEMs und Maschinenbauer schnellere Maschinenentwicklungszyklen und eine größere Flexibilität beim Produktdesign erzielen. Sie sind in der Lage, komplexe Designherausforderungen schneller zu lösen, das Risiko von Ausfallzeiten zu reduzieren und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
All dies wird durch unsere bewährte Fertigungskompetenz und unser Engagement für Qualität, einschließlich der ISO 9001-Zertifizierung, unterstützt. Wir liefern nicht nur Teile, sondern arbeiten mit Ihnen zusammen, damit Ihre Automatisierung effizient funktioniert.
Sind Sie bereit, Ihre Automatisierungsprojekte zu beschleunigen?
Sprechen Sie mit unseren Spezialisten in EMEA oder Nordamerika, um zu erfahren, wie wir Ihr nächstes Automatisierungsprojekt mit Sonderausführungen und kundenspezifischen Sonderanfertigungen beschleunigen können.