Soluciones para el Ferrocarril
Controlar. Abrir. Cerrar. Replegar. Proteger. Parar.
Somos especialistas en el control del movimiento y desarrollamos productos y sistemas que permiten ofrecer millones de kilómetros de servicio ferroviario fiable.
Cada día, nuestros componentes de precisión y nuestro servicio de asistencia local protegen a las personas, reducen los costos relacionados con la vida de los productos y mantienen las redes ferroviarias funcionando eficazmente en ciudades de todos los continentes, tanto en las regiones frías de China y Europa del Este, como en las zonas de calor abrasador del interior de Australia.
Con una verdadera comprensión de los problemas cotidianos a los que se enfrentan los operadores ferroviarios y fabricantes de equipos originales, diseñamos para las necesidades precisas de la industria ferroviaria a:
- Un rango de temperaturas desde -40°C a +85°C (-40°F a +176°F)
- Tolerancias de voltaje del +/- 30%
- Resistencia a la vibración EN61373 categoría 1 clase A y B
- Protección contra incendios y humo EN45545
Hablamos extensamente con los profesionales de mantenimiento y trabajamos en estrecha colaboración con los ingenieros del ferrocarril para contestar a sus preguntas. Esto significa que podemos ofrecer soluciones personalizadas y prácticas a las industrias ferroviarias metropolitanas, interurbanas, de alta velocidad, de transporte y de mantenimiento de vía.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS S/ EN45545
Con una experiencia en la industria del ferrocarril de más de 30 años, nuestros clientes confían en nosotros para proporcionar el equipo adecuado que satisfaga sus necesidades. La norma EN 45545 define un sistema de clasificación sobre el comportamiento ante el fuego de materiales y productos empleados en los trenes.