Configurador de Islas de Válvulas

Nuestro configurador de islas de válvulas está diseñado para seleccionar el producto de la forma más sencilla y rápida posible. Se puede escoger cada componente y entonces especificar la configuración exacta mediante una simple lista de productos.

Selecciona la Gama

VR Series

Las islas de válvulas de la serie VR están disponibles en tamaño de válvula 10 mm y 15 mm. Es un producto modular y ligero pero resistente que te brinda la oportunidad de personalizar la isla de válvulas que desees en cualquier configuración.

El reemplazo de las válvulas es sencillo y se puede ampliar en pasos individuales. El mantenimiento es fácil gracias a los indicadores LED para ver el estado de la válvula.
  • Máx 270 I/min, 0.27 Cv
  • 2 a 24 estaciones
  • Máx 590 I/min, 0.60 Cv
  • 2 a 24 estaciones

Serie VS

La Serie VS de Islas de Válvulas es única en su oferta de dos tecnologías de corredera. Para maximizar la velocidad de tu sistema neumático, utiliza nuestra corredera con juntas blandas para incrementar las tasas de caudal. Para una vida útil prolongada, nuestra válvula con corredera sin juntas y camisa teflonada proporciona centenares de millones de ciclos libres de problemas.

O incorpora ambas tecnologías de corredera dentro del mismo manifold de válvulas para optimizar el rendimiento de tu máquina.
  • Máx 650 l/min, Cv 0.66
  • 2 a 20 estaciones de válvulas
  • Máx 1350 l/min, Cv 1.37
  • 2 a 20 estaciones de válvulas

Serie VM

Las Islas de Válvulas de la serie VM están disponibles tanto con cuerpos de válvula de 10mm como de 15mm, y proporcionan inigualables tasas de caudal de 430 l/min y 1,000 l/min respectivamente.

Tienes la opción de cableado individual, Multipolo, Fieldbus y Ethernet Industrial con todos los protocolos líderes disponibles.
  • Máx 430 I/min, Cv 0.44
  • 2 a 20 estaciones de válvulas
  • Máx 1000 l/min, Cv 1.01
  • 2 a 20 estaciones de válvulas

¿Necesitas ayuda para seleccionar la Gama?

Selecciona una de las siguientes opciones para ver qué gamas cumplen tus requisitos

¿Tienes la referencia?

Insértala abajo y encuentra la configuración de tu válvula.