D01250418

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Similar

101250418

Pneufit 10 - racores instantáneos, R1/8, 4mm

Articulo: 101250418

101250418
Más información
C01250418

Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/8, 4mm

Articulo: C01250418

C01250418
Más información
M01250418

Conexión recta Tubo 3mm OD - Rosca Macho, R1/8, 4mm

Articulo: M01250418

M01250418
Más información
S01250418

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 4mm

Articulo: S01250418

S01250418
Más información

Tubing

PA2-0004025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

Articulo: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Más información
PA2-0004100

Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

Articulo: PA2-0004100

PA2-0004100
Más información
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Articulo: PE2-0004200

PE2-0004200
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
  • Estás aquí
  • D01250418