S01250418

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    101250418

    Pneufit 10 - racores instantáneos, R1/8, 4mm

    Articulo: 101250418

    101250418
    Más información
    C01250418

    Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/8, 4mm

    Articulo: C01250418

    C01250418
    Más información
    D01250418

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Conexión recta, 4 mm, R1/8

    Articulo: D01250418

    D01250418
    Más información
    M01250418

    Conexión recta Tubo 3mm OD - Rosca Macho, R1/8, 4mm

    Articulo: M01250418

    M01250418
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Articulo: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • S01250418