D01250618

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Similar

101250618

Pneufit 10 - racores instantáneos, R1/8, 6mm

Articulo: 101250618

101250618
Más información
C01250618

Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/8, 6mm

Articulo: C01250618

C01250618
Más información
M01250618

Conexión recta Tubo 3mm OD - Rosca Macho, R1/8, 6mm

Articulo: M01250618

M01250618
Más información
S01250618

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

Articulo: S01250618

S01250618
Más información

Tubing

PA2-0006025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

Articulo: PA2-0006025C

PA2-0006025C
Más información
PA2-0006100

Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

Articulo: PA2-0006100

PA2-0006100
Más información
PE2-0006100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

Articulo: PE2-0006100

PE2-0006100
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
  • Estás aquí
  • D01250618