M01250618

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    101250618

    Pneufit 10 - racores instantáneos, R1/8, 6mm

    Articulo: 101250618

    101250618
    Más información
    C01250618

    Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/8, 6mm

    Articulo: C01250618

    C01250618
    Más información
    D01250618

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cónica, 6 mm, R1/8

    Articulo: D01250618

    D01250618
    Más información
    S01250618

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

    Articulo: S01250618

    S01250618
    Más información

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PS0006050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 6mm/4mm

    Articulo: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • M01250618