Test

Válvulas de control de procesos

Norgren cuenta con una larga trayectoria en el suministro de soluciones de control de procesos líderes en la industria que permiten a los clientes reducir costes, consumir menos energía y aumentar la productividad.

El proceso puede definirse como la transferencia de fluidos y/o sólidos en una tubería alrededor de un sistema - ese medio puede ser aire comprimido, y también otras sustancias, incluidos ácidos, álcalis, combustible, gas o vapor. Las válvulas de proceso pueden ser de accionamiento eléctrico o pilotado, para manipular fluidos limpios o contaminados. Los materiales del cuerpo y de las juntas pueden seleccionarse en función de la aplicación.

Nuestros productos incluyen solenoides de acción directa e indirecta, válvulas accionadas por presión y válvulas motorizadas. Nuestras válvulas de filtro de polvo están disponibles como piezas individuales o como un sistema configurable de manifold de tanque de filtro completo. Cubrimos los principales tipos de conexión - roscada, brida - para los puertos principales, así como interfaces NAMUR para nuestras válvulas de control.

Todas las válvulas de control de procesos Norgren están desarrolladas para mantener la eficiencia operativa en entornos extremos, incluyendo rangos intensos de temperatura y presión. Nuestras marcas de productos de control de procesos incluyen Norgren, Buschjost, Herion y Maxseal.

¿Quieres saber más?

Soluciones robustas, duraderas y fiables para aplicaciones de procesos exigentes.

Productos

Aplicaciones

¿Tienes un Problema o Aplicación del que te gustaría hablar?

Introduce tus datos y nos pondremos en contacto.

* Todos los campos son obligatorios.