Con un historial probado en el control de fluidos y movimiento, Norgren cuenta con una experiencia establecida en el sector de vehículos comerciales.
Esto, junto a su compromiso para ofrecer soluciones innovadoras, está permitiendo a los clientes introducir nuevas tecnologías de cero emisiones y conseguir una eficiencia energética óptima, sin poner en peligro el rendimiento.
Aumento de las eficiencias del motor diésel existentes - desarrollo de soluciones de transmisión fiables - cumplir con las emergentes regulaciones sobre emisiones - crear soluciones a medida para el control de cabina/chasis - gestionar el control térmico para que los vehículos con cero emisiones produzcan un kilometraje optimizado
Durante más de 40 años, Norgren ha proporcionado una gran cantidad de soluciones robustas, de alto rendimiento y a medida para dar soporte a las aplicaciones actuales de motores diésel, transmisión, cabina y chasis, en los mercados en y fuera de la carretera.
A medida que el sector de vehículos comerciales se inclina hacia un horizonte de cero emisiones, Norgren está ahora aplicando su innovación y experiencia para asociarse con OEM y proveedores claves en el sector para ayudar a desbloquear el potncial de la energía por batería, las pilas de combustible de hidrógeno y tecnologías de combustible alternativas.
Las emergentes regulaciones sobre emisiones requieren que las soluciones diésel actuales se optimicen, priorizando al mismo tiempo el desarrollo de nuevos vehículos con cero emisiones para el futuro.
Las siguientes áreas de aplicación ofrecen una descripción de la experiencia en soluciones para vehículos comerciales de Norgren.

Motor de transmisión
Los controles neumáticos y eléctricos de alto rendimiento utilizan la tecnología innovadora de válvulas y accionamiento para los requisitos de control del motor existentes y futuros. El control inteligente de escape de turbo, los reguladores de entrada de aire, los bloques de válvulas multifunción, el control EGR neumático, el control del freno de escape y las válvulas para el calentamiento del depósito de DEF (ad-blue), están entre las soluciones de producto demostradas de Norgren.

Transmisión
En una versión modular o estándar, los productos de transmisión de Norgren están construidos para ofrecer fiabilidad y robustez, a la vez que se minimiza el peso y el espacio, para transmisiones convencionales y eléctricas. Las soluciones ofrecen asistencia neumática en las transmisiones manuales y automáticas (AMT) e incluyen reguladores de filtro, control de AMT y control de retardadores.
Chasis
Para garantizar una precisión fiable, nuestra suite de soluciones de control neumático estándar y personalizadas cumplen con todos los requisitos regulatorios para su uso en aplicaciones primarias y auxiliares. Las válvulas solenoides apilables de alto rendimiento operan a través de un único suministro de aire cuando se montan en conjunto, mientras que los manifolds reducen el peso y tamaño general de la solución. Los manifolds también ofrecen una interfaz CAN para automatizar el control del chasis. Las recién desarrolladas soluciones para el control dinámico del chasis permiten bajar automáticamente la suspensión a altas velocidades, creando una mejor aerodinámica y mayor eficiencia del combustible. A la vez, los componentes del sistema de combustible permiten a los vehículos cumplir con los requisitos de seguridad, mediante la gestión del combustible en caso de accidente.

Cabina
Los controles del salpicadero y los asientos ofrecen soluciones a medida y duraderas creadas sobre la funcionalidad. Los productos de Norgren previenen las fugas, permiten un control preciso, están optimizados para los requisitos de instalación específicos del cliente y pueden disminuir el coste total de propiedad.
Gestión térmica
Ya sean transmisiones diésel o con cero emisiones, las válvulas de gestión térmica permiten mayor eficiencia del combustible, aumentan la vida útil de la batería y aumentan la autonomía.
La experiencia técnica y de aplicación en el control de fluidos y movimiento de Norgren, la amplia experiencia práctica y la multitud de soluciones innovadoras de productos y sistemas siguen impulsando al sector de vehículos comerciales hacia adelante.
Recursos para vehículos comerciales
Pilas de combustible
El hidrógeno, como fuente de combustible, va a tener un papel cada vez más crucial a la hora de ayudar al sector de vehículos comerciales a abordar los continuos desafíos medioambientales a los que se enfrentan...
Descubre