Configurateurs de verins


Configurateur de vérins

Créez votre vérin unique à l'aide de notre configurateur en ligne. Vous pouvez sélectionner des longueurs de course non standard, choisir des joints haute température, etc., puis ajouter des fixations et des capteurs de fin de course.


Vous pouvez également télécharger votre configuration dans votre format CAO natif. Nous acceptons + de 60 formats de CAO y compris AutoCAD, SolidWorks, Pro / Engineer, NX et Catia.


Gammes

Electric Actuator Configurator

Our new range of Norgren ELION electric actuators are high performance, ISO standard electromechanical linear actuators and are suitable for a variety of industrial applications.

E/809000 Vérin électrique

Conçue pour répondre aux exigences de nos clients, notre gamme d'actionneurs linéaires électriques de haute performance est adaptée à une grande variété d'applications industrielles.

ISOLine PRA/802000 - ISO 15552

Notre gamme de vérins PRA/80200 est conforme à la norme ISO 15552. Elle est disponible dans 7 diamètres de vérin allant de 32 à 125 mm et dans des longueurs de course comprises entre 5 mm et 2800 mm.

Configurez

ISOLine RA/802000 - ISO 15552

Notre gamme de vérins RA/802000 est conforme à la norme ISO 15552. Elle est disponible dans 7 diamètres de vérin allant de 32 à 125 mm et dans des longueurs de course comprises entre 5 mm et 2800 mm.

Configurez 

IVAC

Notre gamme de vérins IVAC intègre un distributeur et des capteurs magnétiques. Il existe en 6 diamètres allant de 32 à 100 mm et en longueur de course de 5 mm à 1000 mm.

Configurez

RA/192000/M - ISO 21287

Notre gamme de vérins  RA / 192000 / M est conforme à la norme ISO 21287. Elle existe en 9 diamètres,  du Ø 20 au Ø 125 mm, avec des longueurs de course entre 5 mm à  500 mm.

Configurez 

RA/8000/M - ISO 15552

Notre gamme de vérins RA / 8000 / M est conforme aux normes ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 et NFE 49-003-1. Elle existe en 4 diamètres, du Ø 160 au Ø 320 mm, avec des  longueurs de course de  10mm à  3000mm.

Configurez

RM/8000/M - ISO 6432

Notre gamme vérins RM / 8000 / M est conforme à la norme ISO 6432 et est parfaite pour les applications de faible à moyenne force. Elle existe en 5 diamètres, du Ø 10 au Ø 25 mm, avec des longueurs de course de  5 mm à  500 mm.

Configurez

M/146000/M - Rodless Actuators

Notre gamme de vérins sans tige Lintra de M / 146000 / M est l'une des gammes sans tige les plus larges et les plus complètes du marché.  Elle est propsée en 8 diamètres, du Ø 16  au Ø80 mm, avec des longueurs de course jusqu'à 8500 mm.

Configurez

Appel 01 60 04 95 95

Lun au Jeu: 8h30-12h00/13h30-17h00

Ven: 8h30-12h00/13h30-16h00

Email france@imi-precision.com

Nos conseillers techniques répondent à vos emails de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi).