Solutions pour le ferroviaire
Contrôler. Ouvrir. Fermer. Se rétracter. Protéger. Arrêter.
Nous sommes des spécialistes du contrôle de mouvement qui développent des produits et des systèmes qui contribuent à fournir des millions de kilomètres de services ferroviaires fiables.
Tous les jours, du froid de la Chine et de l'Europe de l'Est à la chaleur brûlante de l'Outback australien, nos composants précis et notre assistance locale sauvent des vies, réduisent les coûts du cycle de vie et gardent merveilleusement en mouvement le réseau ferroviaire entre villes et continents.
Notre compréhension des problématiques quotidiennes des opérateurs et des constructeurs nous permet de développer des solutions répondant avec précision aux exigences du secteur ferroviaire, avec:
- Une plage de température de -85°C (-40°F) à +176°C (+40°F)
- Une plage de tension : +/- 30%
- Résistance aux vibrations : EN61373 catégorie 1 classes A et B.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les ateliers de maintenance et les ingénieurs spécialisés dans le domaine du ferroviaire afin de nous poser les questions qu’ils se posent.
EN 45545 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Travaillant dans le secteur ferroviaire depuis plus de 30 ans, nos clients nous font confiance pour leur proposer des équipements qui répondront à leurs besoins.La norme EN 45545 définit un système de classification qui précise les règles applicables en matière de comportement au feu des matériaux et produits utilisés dans les trains.