Carrossiers industriels


Carrossiers industriels

Nous fournissons des solutions pour une large diversité d'applications aux constructeurs (OEM) et aux carrossiers industriels spécialisés. Nous fournissons depuis de nombreuses années des produits fiables et hautement performants, conçus pour répondre aux environnements sévères et pour aider la profession à résoudre ses problèmes.


Applications
  • La commande des bennes basculantes et des hayons
  • Le verrouillage des ridelles
  • L'actionnement pneumatique des garde-corps
  • Système pneumatique de pilotage pour l'hydraulique
  • Commande automatique de couvercle ou de bâche
  • Les verrouillages pneumatiques
  • La commande et le contrepoids de bras
  • Le contrôle des jets haute pression
  • Le positionnement des larges brosses de balayage
  • La commande proportionnelle de pression des brosses
  • Réservoir à volume variable et évacuation
  • Contrôle d'aspiration
  • Contrôle d'épandage/sablage
  • Accouplement pneumatique de remorque

Positionnement de brosse de balayage

Les véhicules de voirie sont extrêmement exigeants pour les composants pneumatiques de leurs systèmes à cause de l’environnement contraignant dans lequel ils évoluent.

On utilise une commande proportionnelle pour assurer le positionnement constant des vérins pneumatiques afin d'obtenir des performances de nettoyage optimales. Les autres avantages de cette commande proportionnelle résident dans la possibilité d'éviter les obstacles rapidement et avec précision face à la diversité de l'état des routes et des trottoirs.


Contrôle du mouvement de la benne

Du fait du besoin toujours plus grand d'améliorer la sécurité du conducteur, les commandes de benne basculante sont désormais souvent situées à l'écart des zones dangereuses où le chargement est vidé. Ceci se traduit fréquemment par le fait que les commandes pneumatiques se trouvent à l'intérieur et autour de l'environnement de la cabine, faisant en sorte que le conducteur se trouve hors de la zone dangereuse. IMI Precision Engineering propose diverses gammes de vannes qui sont utilisées pour ces applications depuis de nombreuses années.

En savoir plus

Indiquez vos coordonnées ci-dessous