Excelon Plus


Excelon Plus

L'équipement de traitement d'air de dernière génération développé pour répondre aux besoins du client d'aujourd'hui ...


Il offre des performances exceptionnelles, il est compact et léger, sans compromis sur la robustesse, et convient à toutes les applications industrielles.

LE CAPTEUR DE PRESSION IO-LINK POUR LA SÉRIE EXCELON PLUS (IEPS)
  • Deux méthodes de connexion: E / S numérique ou IIOT connecté
  • Pressostat / capteur et affichage pour la préparation de l'air
  • Disponible en 3 versions:
    • Intégré aux contrôleurs de la série 84 (unité R)
    • Intégré avec les régulateurs de filtre de la série 84 (unité B)
    • Unité autonome avec affichage du compteur
  • Protection IP40

Consultez la brochure produit interactive:


Plus sûr, plus simple et plus facile à entretenir

L'Excelon® Plus a été conçu dans une optique de sécurité. Des caractéristiques anti-déréglage sont intégrées en standard, avec des dispositifs de verrouillage sur la vanne d'arrêt et le régulateur. La vanne d'arrêt de sécurité rotative permet d'isoler facilement le système sans réduction de performance. Une cuve à double sécurité de verrouillage avec clips audible plus encliquetage de sécurité lorsqu'elle est sous pression font qu'il est impossible de retirer la cuve lorsqu'elle est sous pression.

Le nouveau système de maintenance des filtres permet de retirer l’élément filtrant avec la cuve. Cela facilite l’entretien et le rend plus efficace. L’ Excelon ® Plus est également doté de notre système exclusif Quikclamp qui permet d'assembler les modules de traitement d’air entre eux.

Avec ses nouvelles fonctionnalités de sécurité et sa conception compacte et légère sans compromis sur la robustesse, l'Excelon® Plus permet aux merveilleuses machines de nos clients de continuer à fonctionner.


Documents techniques

Téléchargez les informations techniques dont vous avec besoin.