L'hydrogène, en tant que source de carburant, est appelé à jouer un rôle de plus en plus crucial pour aider l'industrie des véhicules commerciaux à relever les défis environnementaux auxquels elle est confrontée.
Le gaz hydrogène contient beaucoup d'énergie chimique. L'union de l'hydrogène et de l'oxygène produit de l'eau et de la chaleur, mais l'hydrogène peut être exploité comme une source de carburant précieuse grâce aux piles à combustible.
Les piles à combustible fonctionnent à peu près comme des batteries électriques. Elles convertissent l'énergie chimique en énergie électrique, mais ne s'épuisent pas et ne doivent pas être rechargées. Le mouvement des ions d'hydrogène chargés à travers une membrane électrolyte génère un courant lorsqu'on fournit du carburant. Les ions hydrogène se recombinent alors avec l'oxygène pour produire de l'eau - la seule émission d'une pile à combustible.
L'hydrogène, en tant que source de carburant, est appelé à jouer un rôle de plus en plus crucial pour aider l'industrie des véhicules commerciaux à relever les défis environnementaux auxquels elle est confrontée, en particulier la réduction nette des émissions de CO2 des véhicules lourds et des bus. Les développements de la technologie et des performances des piles à hydrogène offriront aux entreprises une voie pour exploiter avec succès les véhicules à zéro émission à l'avenir.
Augmenter l'efficacité, contrôler la température et l'alimentation en air des piles à combustible pour une performance optimale.
Soutenir l'équilibre de l'usine (BoP) dans les piles à combustible
Avec plus de 35 ans d'expérience en tant que partenaire des fabricants et des exploitants de véhicules commerciaux et ferroviaires, Norgren continue à travailler en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques. Nous fournissons des solutions d'ingénierie révolutionnaires pour que les applications de transport fonctionnent efficacement, pour contrôler la température et l'alimentation en air des piles à combustible afin d'optimiser les performances.
Produits
Nos produits leaders sur le marché se combinent pour créer une gamme étendue de solutions éprouvées de vannes et de contrôle de la pression pour le BoP dans les piles à combustible, y compris :
Traitement de l'air et gestion thermique Vanne motorisée 3/2 et Vanne motorisée 2/2

Contrôle proportionnel avec un décalage minimum
Faible consommation électrique de 2,5 W, grand débit
Technologie de vanne à bille à très faible friction
Tolérance aux impuretés
Large plage de températures
Niveau de protection IP6K9K
Chimiquement compatible avec de nombreux liquides de refroidissement
Neutralité électrochimique
Options sans huile ni graisse
Potentiomètre haute résolution
Conforme à la certification ECE R10
Peut supporter la valeur de pression la plus élevée
Processus de combustible - Collecteur d'entrée d'alimentation en hydrogène avec éjecteur et sans éjecteur

Solutions intégrées pour vanne tout ou rien, vanne proportionnelle, vanne de sécurité, capteurs de pression, panneau de chauffage et éjecteurs
Réduit considérablement les raccords de tuyauterie et le risque de fuite d'hydrogène
Installation facile, encombrement réduit
Types et configurations des pièces intégrées en option, avec ou sans éjecteurs
Régulation proportionnelle en boucle ouverte ou fermée avec retour de diagnostic
Réglage précis du débit, réponse rapide
Conception d'électrovanne à longue durée de vie et haute fiabilité
Pression d'entrée : 16 bar
Interface électrique : fil volant ou connecteur série AMP Superseal
Interface pneumatique : personnalisable Matériau : Alliage d'aluminium 6061
Haute efficacité des éjecteurs (brevetés)
Système de purge du processus de carburant Vanne de purge de gaz et vanne de vidange d'eau

Adoption d'une technologie CV existante et mature
Isolation contre les milieux corrosifs Niveau de protection IP6K9K
Corps en acier inoxydable pour l’application de vidange d'eau
Corps en aluminium en option pour l'application de purge de gaz
Débit en option