Nous comprenons l'importance que revêt la mise à disposition de nos clients de solutions qui non seulement améliorent l'efficacité opérationnelle, mais participent également à leurs efforts en matière de sécurité et de développement durable.
Dans la transformation des polymères, la précision est fondamentale. Nos actionneurs pneumatiques et électriques et nos valves de contrôle garantissent un contrôle précis du processus de production. Cela permet d'optimiser la production et de minimiser les déchets, avec pour résultat une exploitation plus efficace et plus rentable. Par ailleurs, nos produits fiables et durables minimisent les temps d'arrêt pour la maintenance, permettant ainsi un temps de fonctionnement maximal.
Nous assurons l'assistance technique, la formation et la maintenance de manière remarquable, afin que nos clients puissent tirer le meilleur parti de nos solutions. Notre équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec nos clients dans le but de comprendre leurs besoins bien uniques et d'adapter nos solutions à leurs exigences spécifiques.
En s'associant à Norgren, nos clients pourront tirer avantage de nos solutions de contrôle de processus innovantes, de notre assistance technique experte et de notre engagement en matière de sécurité et de développement durable.
Applications
La filtration des poussières
Le traitement de l'eau et des déchets
La protection anti-incendie
Les compacteurs de déchets
La filtration des poussières
Les systèmes de filtration efficaces sont essentiels partout où la poussière et les particules de saleté s'accumulent, comme dans l'extraction du charbon, de la chaux ou même de roche.
Ces systèmes garantissent que seul de l'air pur et exempt de polluants est rejeté dans l'atmosphère, protégeant ainsi la population et l'environnement.
Les systèmes de filtration alimentent le système en air contaminé, et les particules de poussière et de saleté adhèrent au milieu filtrant et forment un gâteau filtrant. Le nettoyage des filtres est primordial, l'une des méthodes les plus efficaces étant la technique de projection de l'air. Ceci consiste à diriger une impulsion courte et intense d'air comprimé dans l'élément de filtration pour desserrer le gâteau filtrant pour le retirer.
Les valves de dépoussiérage Buschjost ont été conçues spécialement pour rendre le nettoyage des filtres aussi efficace et économique que possible. Ces valves sont équipées d’une membrane innovante en TPE, construite en une seule pièce et qui fonctionne sans ressorts de pression. Cette conception permet à la vanne d'atteindre des temps d'ouverture et de fermeture extrêmement rapides, garantissant que l'impulsion d'air comprimé atteint le point de consigne aussi rapidement que possible pour détacher entièrement le gâteau filtrant.
Ces solutions de valves de filtration de poussière réduisent toute consommation d’air comprimé inutile et les coûts d’exploitation inhérents. Parce qu'ils offrent des performances, une efficacité et une fiabilité supérieures, ils sont le choix idéal pour toutes les applications de filtration de la poussière.
Traitement de l'eau et des eaux usées
Nous comprenons les défis uniques auxquels sont confrontées les installations de traitement de l'eau et des eaux usées et nous proposons une gamme de solutions de valves robustes et fiables qui répondent à ces exigences.
Pour ce qui est des systèmes de filtration de traitement de l'eau utilisés dans les hôpitaux, nos valves en acier inoxydable 2/2 voies sont idéales, elles ont la capacité de résister à des débits élevés et à des coups de bélier tout en offrant des performances fiables, un entretien simple et une longue durée de vie. Ces valves sont spécialement conçues pour contrôler du débit d'eau dans les systèmes de traitement, et garantissent une efficacité maximale et un temps d'arrêt minimal.
Dans les installations de traitement des eaux usées, les électrovalves de Norgren sont parfaitement adaptées à la tâche exigeante de la filtration du rinçage du sable de filtration des égouts de la matière organique. Ces valves permettent un débit élevé malgré des fluides difficiles, tout en offrant un fonctionnement amorti dans une enveloppe compacte et fonctionnelle, garantissant une qualité constante et reproductible avec un temps d'arrêt réduit. Le solénoïde est livré dans une nouvelle conception « à clipser », ce qui signifie qu'il peut être facilement changé sans recours aux outils, ce qui réduit encore le temps et les coûts d'entretien.
Qu'il s'agisse de traitement de l'eau ou des eaux usées, nos solutions de valves sont conçues pour répondre aux défis uniques de chaque application, offrant des performances fiables, une maintenance facile et une durée de vie exceptionnelle, garantissant ainsi une efficacité maximale et des temps d'arrêt minimaux.
La protection anti-incendie
La protection contre l’incendie est une préoccupation critique en ce qui concerne les systèmes d’extraction de poussière utilisés dans des applications telles que le meulage, le soudage ou encore la découpe du bois.
Le processus de production peut créer des étincelles qui, si elles ne sont pas atténuées, sont susceptibles atteindre les silos de dépoussiérage, et potentiellement provoquer un incendie ou une explosion.
Pour éviter cela, les valves doivent réagir rapidement pour libérer de l'eau afin d'éteindre ces étincelles. Les vannes Buschjost 82400 spécialement modifiées sont conçues pour optimiser la vitesse de commutation tout en étant connectés à des tubes centraux de conception unique permettant des temps de réaction rapides, ce qui est crucial, état donné la vitesse de déplacement élevée de la poussière à travers le tuyau d'extraction entre le point de détection et la buse de libération d'eau.
Nos valves sont idéales pour une utilisation dans les systèmes d'extraction de poussière où la protection contre l'incendie est une priorité absolue, comme si toutes les étincelles étaient des vraies personnes. Nos solutions de valves garantissent que votre système d'extraction de poussière est parfaitement équipé pour gérer tout risque d'incendie potentiel.
Les compacteurs de déchets
La gestion efficace des déchets est primordiale et les unités de compactage hydraulique des déchets jouent un rôle important dans ce processus.
Les niveaux de pression présents dans ces unités doivent être gérés de manière appropriée pour assurer un fonctionnement sûr et efficace. Nos valves de régulation directionnelles à 4/2 voies dotées d'un collecteur robuste et individualisé sont à même de contrôler tous les mouvements requis. Ces valves sont dotées d'une commutation de pression douce qui minimise le bruit et réduit les pics de pression, optimisant la fiabilité et la durée de vie.
Nos solutions de vannes compacteurs de déchets garantissent que votre système de gestion des déchets est équipé des dernières technologies pour en assurer un fonctionnement sûr et efficace. Conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, ils offrent des performances et une fiabilité optimales. Que vous cherchiez à optimiser les niveaux de pression ou à réduire le bruit, nos solutions de valves sont le choix idéal pour vos besoins en matière de compacteurs de déchets.
Catégories de produits
Traitement de l'air
Filters, pressure regulators, lubricators and more air preparation components.
DécouvrirVannes de régulation
Vannes de régulation directionnelles pour les applications industrielles.
Découvrir