Les nouvelles tendances de consommation, la compétitivité, la volonté de réduire les émissions de carbone et d'utiliser des solutions plus durables, l'intégration de l'automatisation industrielle et la nécessité de rester en conformité avec les législations locales ne sont que quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les fabricants de produits alimentaires et de boissons.
Norgren est un partenaire de solutions collaboratives qui relève ces défis et comprend les problèmes majeurs de l'industrie alimentaire et de la fabrication de boissons. Nos solutions sur mesure sont conçues pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer la fiabilité du système tout en offrant des performances robustes.
Nous donnons la priorité à la conception hygiénique et offrons des avantages en termes de coût du cycle de vie, ce qui fait de nous le partenaire idéal pour les grandes entreprises, les start-ups ainsi que les petits fabricants de produits alimentaires et de boissons. Grâce à son expertise en ingénierie innovante, Norgren propose des solutions pratiques et stratégiques qui facilitent la résilience des entreprises. Fort d'un héritage inégalé, d'une expertise en ingénierie innovante, de produits et de systèmes sur mesure, de qualité, intelligents et adaptables, Norgren est idéalement placé pour présenter des résultats tangibles qui font la différence. Les domaines d'application suivants démontrent la contribution essentielle de Norgren au secteur de l'alimentation et des boissons, y compris en ce qui concerne les besoins variés de la transformation des produits laitiers, des aliments et des protéines.
Les domaines d'application suivants démontrent la contribution essentielle de Norgren au secteur de l'alimentation et des boissons, y compris en ce qui concerne les besoins variés de la transformation des produits laitiers, des aliments et des protéines.
Mise en bouteille PET
La technologie brevetée des pistons en plastique et l'expertise en matière de positionnement des valves sont au cœur de notre mission dans le secteur du PET. La conception compacte des blocs de soufflage améliore la productivité, tandis que les unités d'alimentation en air et les systèmes de récupération d'air produisent des débits importants, offrent une grande précision et augmentent encore la fiabilité du système.
Distribution de boissons
Des solutions de contrôle des fluides et de gestion de la pression qui apportent un soutien essentiel à l'industrie de la distribution de boissons, aux valves qui ont fait leurs preuves en matière de contrôle et de précision de l'eau froide et chaude, de la vapeur ou des sirops, en passant par les régulateurs de pression qui assurent une carbonatation précise au CO2 et à l'azote.
Transformation et conditionnement des aliments
Avec des applications dans les secteurs des produits laitiers, de la transformation de la viande, du tri et de l'emballage, nos matériaux et technologies innovants proposent une gamme de solutions de conception standard et hygiénique pour soutenir la production de produits alimentaires de qualité et les besoins d'emballage qui y sont associés. Il s'agit notamment de raccords de valves, de solutions de séparation de l'azote, de pressostats et de capteurs, de filtration de l'air et de toute une gamme de produits en acier inoxydable résistants à la corrosion.
Production de produits laitiers
Qu'il s'agisse de systèmes de traite automatisés, de nettoyage des faisceaux trayeurs, des systèmes de raclage ou de traitement du lait, et notamment de pasteurisation, de remplissage et d'emballage, notre vaste gamme de solutions éprouvées, qui comprend des valves de processus robustes et des vérins pneumatiques, offre toute la fiabilité et la sécurité recherchées par ce secteur.
Impression à jet d'encre en continu
La technologie des circuits fluides renforce le rôle des imprimantes et des applications d'étiquetage alimentaire et est déjà spécifiée par de nombreuses grandes marques d'imprimantes CIJ et DOD. Ici, notre technologie adaptable, appliquée aux composants des circuits de fluides, assure une grande durabilité lorsqu'il s'agit de gérer des solvants et des encres agressifs. Cela se traduit par des avantages en termes de coûts du cycle de vie et par une efficacité opérationnelle avérée.
L'alimentation du futur
Face aux défis mondiaux qui affectent la durabilité des pratiques agricoles actuelles et la demande alimentaire, l'avenir de l'alimentation sera marqué par un besoin accru de solutions de contrôle des flux précises, intelligentes et robustes pour tout un éventail d'applications exigeantes et innovantes.
Norgren accompagne la transition vers des sources d'alimentation innovantes et durables en fournissant des valves et des contrôles intelligents et personnalisés adaptés à la création de protéines alternatives par le biais de la culture des cellules et des processus de fermentation de précision. Nous excellons dans la précision du contrôle et de la surveillance, dans le respect des exigences sanitaires les plus strictes et dans l'automatisation intégrée qu'exigent ces processus. Norgren propose des technologies d'ingénierie des flux qui répondent à l'évolution rapide des demandes de solutions personnalisées et évolutives.
Établir la norme, avec des homologations et des certifications valables dans le monde entier.
Apporter de l'expertise, des solutions et de la valeur à l'industrie alimentaire et des boissons. Qu'il s'agisse de matériaux conformes à la FDA ou de solutions pour les environnements ATEX, notre connaissance approfondie de la mise à disposition de composants et de solutions pour les applications dans les zones alimentaires, les zones d'éclaboussures et les zones non alimentaires permet de garantir que votre système est conforme aux normes régionales et internationales et aux codes de bonne pratique en vigueur. Et parce que nous nous engageons à fournir une qualité inégalée, nos produits bénéficient des homologations et certifications mondiales telles que NSF 169, UL 429, EG No. 1935.
Étude de cas de la Left Hand Brewing Company
Le vérin pneumatique IVAC d'IMI Norgren faisant gagner de la place aide KHS à satisfaire aux règles imposées par la Left Hand Brewing Company de Longmont (Colorado).
Étude de cas des électrovannes miniatures
Nous sommes le premier fournisseur mondial d'électrovannes miniatures pour l'impression à jet d'encre continu (CIJ). De nombreuses marques d'imprimantes à jet d'encre continu utilisent la technologie Norgren dans leurs circuits de fluides, en raison de leur grande durabilité et de leur adaptation aux solvants et encres agressifs.
Quels sont les atouts des produits de traitement de l'air en acier inoxydable ?
Cet article explique les avantages des produits de préparation d'air en acier inoxydable.
Qu'est-ce qu'un vérin en acier inoxydable ?
Cet article explique ce qu'est un vérin en acier inoxydable et comment il fonctionne.