Gaz industriels
Nous bénéficions de plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture au marché des gaz industriels de valves, de régulateurs et de solutions de contrôle de pression pour toute une série d'applications. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement en gaz, du transport ou des applications de remplissage de bouteilles, nos clients à travers le monde se fient à nos produits durables et à nos solutions intégrées.
Une plus grande durabilité et une longue durée de vie
Adapté aux zones à risque
Industrie pharmaceutique
L'un des principaux défis pour les clients de ce secteur est de garantir le respect des processus hygiéniques afin de protéger les préparations contre la contamination et les impuretés.
Ces procédés jouent également un rôle prépondérant dans les usines automatisées exploitées par les fabricants de produits pharmaceutiques. Tous les composants doivent être conformes aux exigences de conception hygiénique de l'opérateur de l'usine, y compris les valves installées. Nos valves et solutions sont conformes à toutes les applications pharmaceutiques, y compris dans les zones à risque.
Nous proposons une large gamme de solutions sur mesure adaptées aux environnements dangereux qui requièrent des pressions élevées. Fabriqués pour être durables et fiables, ils conviennent pour divers gaz, notamment les gaz industriels, les gaz purs, l'oxygène, etc. et satisfont à diverses normes de nettoyage. Disponible avec des rapports CET ou BAM.
Nos produits peuvent également être utilisés dans de nombreux autres processus industriels tels que les pompes, le dosage, les compresseurs, l'exploitation minière, le contrôle des flux, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins en matière d'applications.
Industrial Process Expertise
Quels sont les atouts des produits de traitement de l'air en acier inoxydable ?
Cet article explique les avantages des produits de préparation d'air en acier inoxydable.
Qu'est-ce qu'un raccord en acier inoxydable ?
Cet article explique ce qu'est un raccord en acier inoxydable et comment il fonctionne.
Qu'est-ce qu'un vérin en acier inoxydable ?
Cet article explique ce qu'est un vérin en acier inoxydable et comment il fonctionne.
Quels sont les avantages de l'utilisation des panneaux de contrôle ?
"Panneau de commande" est un terme générique qui peut s'appliquer à une armoire de commande ou à un sous-ensemble monté sur la plaque arrière fournissant une solution de système de commande pneumatique ou électropneumatique sur mesure.