Traitement des polymères et des métaux
Notre large gamme de produits et de solutions a été conçue pour aider nos clients à relever les défis inhérents à l'industrie de transformation des polymères et des métaux.
La précision est un élément primordial dans la transformation des polymères. Les actionneurs pneumatiques et électriques et les valves de contrôle Norgren garantissent un contrôle précis du processus de production. Cela permet d'optimiser la production et de minimiser les déchets, avec pour résultat une exploitation plus efficace et plus rentable. En outre, nos produits fiables et durables optimisent le temps de fonctionnement et réduisent au maximum les temps d'arrêt nécessaires à la maintenance.
Dans le domaine de la transformation des métaux, nous proposons une gamme de produits capables de résister aux températures élevées et aux environnements difficiles qui caractérisent souvent cette industrie. Nos produits sont conçus pour assurer un contrôle précis et des performances constantes, même dans les conditions les plus difficiles. Cela permet de s'assurer que les opérations se déroulent de manière fluide et efficace, d'augmenter la productivité et de réduire les coûts.
Chez Norgren, notre savoir-faire technique et notre gamme de produits innovants font de nous le partenaire idéal pour toutes les opérations de transformation des polymères ou des métaux.
Applications
Le moulage par injection
Le façonnage et fabrication des métaux
Le bobinage et le découpage
Le pressage
L'usinage et le broyage
Le découpage au laser
Régulateurs de température
Le moulage par injection
Nous proposons une gamme complète de produits pour le moulage par injection, notamment des systèmes de refroidissement et de contrôle de la température des outils, des outils spécialement conçus pour le refroidissement des machines et des collecteurs.
Les systèmes de refroidissement et de thermorégulation des outils sont conçus pour maintenir une température et un débit constants dans les moules, garantissant ainsi une production de haute qualité et un minimum de déchets.
Nos outils spéciaux pour le refroidissement des machines permettent de refroidir efficacement les machines de moulage par injection, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité. Les collecteurs sont un point de distribution central pour les fluides hydrauliques ou pneumatiques, ce qui permet un contrôle et une surveillance précis du processus de moulage par injection.
Nous sommes en mesure de concevoir, de développer et de fabriquer des solutions individualisées répondant aux besoins des clients en matière de machines et d'outils, ainsi que d'applications de régulation de la température.
Grâce à notre expertise de pointe et à nos solutions innovantes, nous permettons à nos clients d'optimiser leurs opérations de moulage par injection en vue d'une efficacité et d'une rentabilité maximales.