100200400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Similar

    C00200400

    Union double, 4mm

    Référence: C00200400

    C00200400
    Informations
    D00200400

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Raccord droit, 4mm

    Référence: D00200400

    D00200400
    Informations
    E00200400

    Pneufit E push-in fitting, union, straight, 4mm

    Référence: E00200400

    E00200400
    Informations
    M00200400

    Pneufit M Union droit, 4mm

    Référence: M00200400

    M00200400
    Informations
    S00200400

    Pneufit S Connecteur droit, O/D 4mm

    Référence: S00200400

    S00200400
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Référence: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 100200400