D00200400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Similar

100200400

Raccords instantanés Pneufit

Référence: 100200400

100200400
Informations
C00200400

Union double, 4mm

Référence: C00200400

C00200400
Informations
E00200400

Pneufit E push-in fitting, union, straight, 4mm

Référence: E00200400

E00200400
Informations
M00200400

Pneufit M Union droit, 4mm

Référence: M00200400

M00200400
Informations
S00200400

Pneufit S Connecteur droit, O/D 4mm

Référence: S00200400

S00200400
Informations

Tubes

PA2-0004025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

Référence: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informations
PA2-0004100

Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

Référence: PA2-0004100

PA2-0004100
Informations
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Référence: PE2-0004200

PE2-0004200
Informations
M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
  • Vous êtes ici
  • D00200400