100201000

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Similar

    C00201000

    Union double, 10mm

    Référence: C00201000

    C00201000
    Informations
    D00201000

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Raccord droit, 10mm

    Référence: D00201000

    D00201000
    Informations
    E00201000

    Pneufit E push-in fitting, union, straight, 10mm

    Référence: E00201000

    E00201000
    Informations
    S00201000

    Pneufit S Connecteur droit, O/D 10mm

    Référence: S00201000

    S00201000
    Informations

    Tubes

    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PA2-0010100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informations
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Référence: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 100201000