D00201000

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Similar

100201000

Raccords instantanés Pneufit

Référence: 100201000

100201000
Informations
C00201000

Union double, 10mm

Référence: C00201000

C00201000
Informations
E00201000

Pneufit E push-in fitting, union, straight, 10mm

Référence: E00201000

E00201000
Informations
S00201000

Pneufit S Connecteur droit, O/D 10mm

Référence: S00201000

S00201000
Informations

Tubes

PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
PA2-0010100

Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010100

PA2-0010100
Informations
PE2-0010100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

Référence: PE2-0010100

PE2-0010100
Informations
M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
  • Vous êtes ici
  • D00201000