À quel point un îlot de distribution pourrait-il vous sauver ?
Comment les îlots de distribution intelligents réduisent les dépenses énergétiques et vous donnent un nouvel avantage concurrentiel
Avec la hausse des prix de l'énergie, les OEM et les fabricants industriels sont plus que jamais sous pression pour optimiser leurs opérations.
Chaque composant doit fonctionner parfaitement. Les temps d'arrêt doivent être réduits et les temps d'arrêt imprévus doivent être quasiment éliminés.
C'est particulièrement vrai pour les installations qui cherchent à fournir des résultats exceptionnels, qu'il soit question d'encourager l'innovation, de ne pas se laisser dépasser par les lignes de productions très actives ou d'assurer la continuité des opérations des systèmes vitaux et processus critiques.
Optimiser les performances de votre technologie d'îlots de distribution est une façon efficace de réduire les inefficacités et, en même temps, de prendre le contrôle de vos coûts énergétiques.
Dans cet article, nous présenterons la façon dont la dernière technologie d'îlots de distribution numériques peut vous aider à : Devenir plus flexible; Encourager la connectivité; Réduire la complexité de vos systèmes; Rendre vos systèmes pneumatiques plus fiables
Qu'est-ce qu'un îlot de distribution ?
Un îlot de distribution – parfois appelé un collecteur de vannes, est un composant composé de plusieurs vannes individuelles, connectées et montées ensemble avec une alimentation en air unique et un échappement commun.
Utiliser un îlot de distribution est souvent synonyme d'une meilleure efficacité qu'en utilisant des vannes autonomes. En réduisant la tuyauterie et les raccordements électriques, il simplifie la conception de votre système. Le montage est alors bien plus simple et cela réduit le risque de raccordement défectueux qui affecterait les performances de vos vannes et entraînerait des temps d'arrêt.
Les îlots de distribution modulaires deviennent de plus en plus populaires pour les applications d'automatisation dans un large éventail de secteurs, y compris les produits alimentaires et boissons, les machines-outils, les emballages, la manutention des matériaux et la production de papier.

Comment une solution d'îlot de distribution connectée peut-elle améliorer les performances de votre système ?
La plupart des systèmes gaspillent environ 20 % de l'air comprimé qu'ils génèrent à cause des fuites et des inefficacités.
Étant donné que la génération d'air comprimé représente généralement environ 20 % de la facture d'électricité mensuelle totale d'une entreprise, il est logique de réduire ce gaspillage.
Si vous pouvez utiliser la dernière technologie d'îlots de distribution et détecter les inefficacités de l'air comprimé à travers tout votre système pneumatique, vous pourrez empêcher les fuites et réduire votre consommation d'énergie. Par la suite, cela peut avoir un impact clair et positif sur votre budget et votre empreinte carbone.
Par exemple, réduire la pression de service dans un système d'air comprimé d'à peine un bar peut réduire votre consommation d'énergie de 7 %, ce qui est impressionnant. En d'autres termes, ces types d'amélioration progressive peuvent apporter un véritable changement mesurable.
Les derniers îlots de distribution utilisent une technologie intelligente pour identifier et réduire les fuites d'air :
Connectivité - les îlots de distribution équipés de l'IO-Link ont une puissance de traitement et une intelligence intégrées qui vous permettent de surveiller les données de performance essentielles. Vous pouvez utiliser ces données pour prendre des décisions opérationnelles précises et solidement étayées et pour identifier les domaines de gaspillage.
Visibilité en temps réel : les îlots de distribution peuvent désormais être fabriqués avec des écrans embarqués sur l'automate programmable, sinon vous pouvez collecter des données via des IHM existantes ou à distance via un PC ou un téléphone portable. Cela vous donne des informations nécessaires sur leur état afin d'identifier les défauts et de découvrir pourquoi ils se sont produits et comment les résoudre rapidement.
Avantages des îlots de distribution connectés
La technologie des îlots de distribution intelligents peut améliorer l'efficacité de trois façons.
En minimisant les temps d'arrêt du processus et en améliorant l'efficacité des machines
Les pannes des machines sont contraignantes, coûteuses et compliquent la réalisation de vos objectifs de production et plus elles durent longtemps, plus l'impact est négatif.
La technologie IO-Link peut vous fournir des informations sur les performances axées sur les données, afin de vous alerter si votre composant risque de tomber en panne et de vous aider à prédire et éviter les erreurs avant qu'elles ne se produisent. Par exemple, un îlot de distribution connecté peut vous indiquer lorsque la bobine de l'électrovanne doit être changée, ce qui vous permet de corriger le problème bien avant que l'îlot de distribution ne tombe en panne.
En réduisant la complexité de la conception et de la fabrication des machines
Il vous faut des composants qui vous permettent de créer des machines de façon rapide, simple et rentable, ainsi, vous pourrez réduire les coûts du matériel et le temps de travail des techniciens.
Les derniers îlots de distribution sont modulaires, ont un design simplifié et peuvent être montés de différentes façons. Ils sont donc plus simples à installer, retirer et repositionner, ce qui réduit considérablement le temps et l'argent nécessaires pour chaque construction.
Plus important encore, cette simplicité ne vous force pas à sacrifier la flexibilité ou la fonctionnalité. Un îlot de distribution modulaire permet de personnaliser plus facilement vos configurations, les fonctions de vos vannes et les connexions.
En améliorant l'intégration des systèmes d'automatisation industrielle
Essayer d'intégrer plusieurs produits et technologies de détection dans une solution peut être compliqué pour quiconque impliqué dans la conception d'un système ou le contrôle du mouvement.
Fabriquer un système complet signifie souvent qu'il faut intégrer des éléments issus d'une large gamme de fabricants, dont chacun a des spécifications légèrement différentes.
La technologie IO-Link est inestimable, elle vous permet de facilement intégrer tout votre matériel et vos logiciels en un seul système. Peu importe l'origine de l'automate programmable, votre îlot de distribution IO-Link fonctionnera sans problème avec d'autres produits IO-Link.
Vous pourrez rapidement et assurément intégrer et ajouter différents appareils à un système. C'est une véritable approche « plug and play » de la conception de système.
Nous proposons un guichet unique pour les îlots de distribution flexibles et hautes performances
Peu importe les besoins de votre système, nous vous fournirons la solution d'îlot de distribution dont vous avez besoin pour faire des économies, améliorer vos performances et réduire votre empreinte carbone.
Nos produits compatibles IO-Link vous donnent des informations axées sur les données en temps réel concernant les performances et l'état des composants critiques comme les îlots de distribution, ainsi que des systèmes pneumatiques au sens large.
Aujourd'hui, nos solutions aident à créer des infrastructures puissantes qui permettent à nos clients industriels de mieux comprendre, gérer et surveiller leurs processus de fabrication.
Nous travaillons sur des avancées qui feront de nos îlots de distribution des pièces centrales du matériel, en consolidant tous les points de données nécessaires pour créer une image complète de tout votre système d'air comprimé. Cela vous donnera les informations dont vous avez besoin pour optimiser tout le processus, et ainsi faire passer vos améliorations de performance au niveau supérieur.
Vous cherchez l'îlot de distribution IMI Norgren qui répond à vos besoins ? Découvrez toute notre gamme de produits ici.