Choix des axes linéaires pour les zones ATEX
Pourquoi la norme ATEX est-elle importante lors de la spécification d'un mouvement linéaire ?
Dans les applications où des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables peuvent être présents, les composants de mouvement linéaire doivent non seulement offrir précision et fiabilité, mais aussi réduire le risque d'inflammation. C'est là que les axes linéaires et les systèmes de mouvement linéaire certifiés ATEX jouent un rôle essentiel.
ATEX (acronyme de ATmosphères EXplosibles) définit le cadre européen applicable aux équipements utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. Pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes, le choix d’un axe linéaire pour une zone ATEX n’est pas seulement une question de conformité ; il influence directement la conception de la machine, la stratégie de sécurité et la fiabilité opérationnelle à long terme.
Cet article présente les principaux éléments à prendre en compte lors du choix d’axes linéaires pour les zones ATEX, notamment la classification des zones, les normes de certification et les options de configuration courantes.
Comprendre les zones ATEX et les catégories d’équipements
La norme ATEX classe les zones dangereuses en fonction de la fréquence de présence d’une atmosphère explosive. Les axes linéaires destinés à ces environnements doivent être conçus et certifiés pour la zone appropriée.
Atmosphères gazeuses
Zone 0 – Atmosphère explosive présente en permanence ou pendant de longues périodes
Zone 1 – Susceptible de se produire occasionnellement en fonctionnement normal
Zone 2 – Peu probable en fonctionnement normal, et si elle se produit, seulement brièvement
Atmosphères poussiéreuses
Zone 20 – Atmosphère poussiéreuse explosive présente en permanence ou fréquemment
Zone 21 – Susceptible de se produire occasionnellement
Zone 22 – Peu probable et uniquement pendant de courtes durées
La plupart des axes linéaires à entraînement mécanique destinés aux zones dangereuses sont spécifiés pour la Zone 2 (gaz) et la Zone 22 (poussière), où l’accent est mis sur la prévention des sources d’inflammation en fonctionnement normal et dans des conditions de défaillance prévisibles.
Normes ATEX clés pour les axes linéaires
La conformité ATEX des équipements mécaniques tels que les axes linéaires est définie par la directive ATEX 2014/34/UE et s'appuie sur des normes harmonisées.
Pour les systèmes de mouvement linéaire, les normes les plus pertinentes sont notamment :
EN ISO 80079-36 – Exigences relatives aux équipements non électriques
EN ISO 80079-37 – Types de protection pour les équipements non électriques
TRGS 727 – Règles techniques relatives aux substances dangereuses (risques électrostatiques)
Les axes linéaires certifiés portent généralement des marquages tels que : II 2G Ex h IIB T4 Gb ou II 3D Ex h IIIB T125°C Dc, indiquant :
Groupe et catégorie d’équipements
Compatibilité avec les gaz ou les poussières
Concept de protection contre l’inflammation (« h » – sécurité de conception)
Température maximale de surface
La compréhension de ce marquage permet de s’assurer que l’axe sélectionné est adapté à la fois à la classification de la zone et à la substance concernée.
Considérations de conception pour les axes linéaires certifiés ATEX
Le choix d’un axe linéaire pour une zone ATEX ne se limite pas à la sélection du bon certificat. Les facteurs de conception pratiques sont tout aussi importants.
Principe d’entraînement: Les axes à courroie crantée et à broche sont couramment utilisés dans les environnements ATEX. Chacun offre des avantages différents en fonction des exigences en matière de charge, de précision et de cycle de service.
Contrôle de la température de surface: Tous les composants doivent rester dans des limites de température définies en fonctionnement normal afin d’éviter l’inflammation des gaz ou des poussières environnants.
Prévention des décharges électrostatiques: Les matériaux antistatiques, les courroies dentées conductrices et les chemins de mise à la terre contrôlés sont essentiels pour réduire le risque électrostatique.
Configuration modulaire: Les systèmes conformes à ATEX sont souvent construits à partir de composants modulaires pré-évalués, ce qui permet une flexibilité en termes de longueur de course, de conception du chariot et de montage sans compromettre la certification.
Accessoires homologués ATEX: Les fins de course, les accouplements et les capteurs doivent également répondre aux exigences ATEX afin de garantir la conformité de l'ensemble de l'axe.
Applications typiques des axes linéaires certifiés ATEX
Les axes linéaires conçus pour les zones ATEX sont couramment utilisés dans des applications telles que :
Systèmes d'embouteillage et de remplissage pour alcools et solvants
Équipements de traitement chimique et pharmaceutique
Systèmes de peinture, de revêtement et de traitement de surface
Manutention et positionnement de conteneurs contenant des substances inflammables
Dans ces environnements, la combinaison d’un mouvement contrôlé, d’un positionnement répétable et d’une protection certifiée contre l’inflammation est essentielle pour un fonctionnement sûr et fiable.
Assistance à la spécification pour les environnements dangereux
Une spécification ATEX correcte commence souvent dès les premières étapes du processus de conception de la machine. La classification des zones, les propriétés des substances et les profils de fonctionnement influencent tous la configuration finale de l’axe.
Travailler avec des spécialistes du mouvement linéaire qui maîtrisent à la fois la conception mécanique et les exigences ATEX permet de réduire les risques, d’éviter la surconception et de s’assurer que la documentation est conforme aux attentes réglementaires.
Résumé
Le choix d'axes linéaires pour les zones ATEX nécessite une compréhension claire des éléments suivants :
Classification des zones dangereuses
Directives et normes ATEX applicables
Principes de conception mécanique minimisant le risque d'inflammation
En alignant la certification, les exigences de zone et les considérations pratiques de conception, les constructeurs de machines peuvent intégrer des systèmes de mouvement linéaire en toute confiance, même dans des environnements dangereux exigeants.
Contenu connexe sur ATEX et le mouvement en zones dangereuses
Mouvement électrique – choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins Présentation de notre gamme complète de systèmes de mouvement électrique, comprenant des axes linéaires, des actionneurs électriques et des systèmes multiaxes, soutenue par une expertise en ingénierie d'application.
Axes linéaires pour environnements dangereux et réglementés Découvrez comment les systèmes d'axes linéaires modulaires peuvent être spécifiés pour des applications nécessitant une certification ATEX, ainsi que des solutions pour les environnements alimentaires, pharmaceutiques et de salles blanches.
Assistance en matière de certification et de conformité Accédez à des informations et des conseils sur la certification pour vous aider à spécifier des composants conformes aux applications réglementées et critiques pour la sécurité, y compris les normes ATEX et autres.