Choisir le meilleur îlot de vannes
La spécification de l'Îlot de Distribution approprié pour une application peut parfois être une décision complexe et difficile, surtout avec les nombreuses options disponibles et les nombreux facteurs à prendre en compte. Nous examinons ici 10 raisons pour lesquelles les îlots de distribution VR pourraient être la bonne solution pour votre application.
10 raisons de choisir les collecteurs de vannes VR
Choisir le bon collecteur de vannes pour une application peut parfois s'avérer une décision complexe et difficile, surtout avec les nombreuses options disponibles et les nombreux facteurs à prendre en compte. Nous examinons ici 10 raisons pour lesquelles les collecteurs de vannes VR de Norgren pourraient être la bonne solution pour votre application.
1. lorsque l'espace est limité
La gamme d'îlots de distribution VR offre la flexibilité de deux tailles de corps compacts de 10 mm ou 15 mm de largeur de vanne. En outre, elle offre un choix de 5/2, 5/3 ou 2x3/2 vannes dans un seul corps. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de contrôler plus de vannes dans le même encombrement ou de configurer le même nombre de bobines dans un espace réduit, ce qui apporte de la valeur aux clients qui sont préoccupés par l'encombrement des produits. Si l'indice IP n'est pas une priorité ou si vous spécifiez un îlot de distribution à utiliser dans une armoire de commande, alors la version IP40 multipolaire de l'îlot de vannes VR est une unité encore plus compacte que la version IP65 standard. Avec la version IP40 multipolaire, les connecteurs peuvent être positionnés verticalement ou horizontalement pour mieux s'adapter à l'application.

2. la facilité d'installation
Le montage d'un îlot de distribution est souvent une étape facilement négligée dans le processus de configuration. Avec la gamme d'îlots de distribution VR, en plus de la possibilité de montage mural, ils sont fournis avec des fixations de rail DIN préinstallées. Cela offre aux clients une flexibilité dans les options de montage sans avoir à commander des composants supplémentaires ultérieurement.
3. l'entretien du terrain et le remplacement des vannes sont facilités
La conception simple de l'embase enfichable de l'îlot de distribution VR de Norgren permet un remplacement rapide et facile des vannes, ce qui peut contribuer à minimiser les temps d'arrêt du procédé. Les tranches de vannes sont retirées en dévissant simplement deux vis sur chaque tranche de vannes et de nouvelles vannes sont ensuite ajoutées en utilisant la même méthode. Les silencieux et les raccords instantanés utilisés sur l'îlot peuvent également être facilement remplacés. D'autre part, si les exigences de votre application changent ou si votre îlot de vannes spécifié doit être adapté, Norgren propose des kits d'extension qui peuvent être utilisés pour étendre facilement l'îlot de vannes VR sur le terrain.

4. permettre aux utilisateurs d'économiser de l'énergie et de l'argent
Pourquoi toujours utiliser la pression maximale pour votre application si vous n'en avez pas besoin ? Avec l'îlot de distribution VR, il est possible de combiner jusqu'à quatre ISEM (modules d'alimentation intermédiaire & et d'échappement) sur un seul îlot, ce qui permet de créer jusqu'à quatre zones de pression pour le pilotage et l'échappement (en utilisant des bouchons d'obturation entre les zones). La production d'air comprimé consomme de l'énergie et coûte de l'argent. En séparant les vannes en zones et en utilisant uniquement la pression requise pour la zone, les utilisateurs peuvent économiser de l'argent et de l'énergie.

5. lorsque la pression de fonctionnement est faible
La gamme VR10/15 a une pression de fonctionnement minimale de seulement 2 bar, ce qui signifie qu'il faut moins de pression pour que les vannes fonctionnent. Avec une alimentation pilotée de l'extérieur, la gamme VR peut également fonctionner avec -1 bar (vide). Cela permet à la VR10/15 d'être utilisée dans une large gamme d'applications, y compris pour les opérateurs qui travaillent à des pressions inférieures dans leur usine..
6. pour une meilleure productivité et un débit élevé
La gamme VR10/15 a une fréquence de travail élevée, ce qui lui permet d'être spécifiée dans les applications nécessitant une fréquence de commutation élevée (par exemple, l'emballage, le textile, etc.). Une fréquence de commutation plus élevée permet un plus grand nombre de cycles de vanne, ce qui se traduit par une meilleure productivité et un plus grand débit dans le process.
7. fournir une connectivité IO-Link
La gamme d'Îlots de Distribution VR offre la connectivité IO-Link en plus des autres protocoles de communication Ethernet industriel. IO-Link fournit un aperçu et un retour d'information à partir de Îlot de Distribution, ce qui permet de surveiller l'état et de diagnostiquer les processus. La surveillance du nombre de cycles de vannes et la détection d'un court-circuit ou d'une défaillance à distance des vannes permettent aux utilisateurs de minimiser les temps d'arrêt dus aux pannes.

8. des kits d'accessoires, de vannes de rechange et de remplacements facilement disponibles
Si l'application ou la machine doit être modifiée ou adaptée, des kits d'extension sont disponibles pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des vannes supplémentaires à l'îlot et de remplacer les modules de commande pour s'adapter à un protocole de communication différent.
9. configurateur en ligne facile à utiliser
Grâce à notre configurateur simple et facile à utiliser, un îlot de distribution personnalisé peut être configuré en seulement 5 minutes. Personnalisez chaque tranche de vannes, vérifiez le prix et la disponibilité et commandez directement à partir du configurateur. Les utilisateurs peuvent également télécharger les configurations CAO dans les formats natifs, obtenir une documentation technique contenant les détails de leur configuration ou sauvegarder la configuration et y revenir plus tard en quelques clics.

10. une équipe d'assistance technique dédiée
Si vous cherchez à utiliser un îlot de distribution à l'intérieur d'une armoire de commande, si vous travaillez sur un système de commande électropneumatique ou si vous avez simplement besoin d'aide pour choisir l'îlot qui convient à votre application, nos équipes d'assistance technique et d'assistance à la clientèle sont là pour vous aider.
Les îlots de distribution offrent de réels avantages par rapport aux vannes en ligne, aux vannes d'embase et aux vannes de collecteur pour les applications présentant des besoins de contrôle multiples complexes/ou des contraintes d'espace.

Find out more information about Norgren's Valve Islands