Applications clés pour les solutions de mouvement électrique multi-axes
Les solutions de mouvement électrique multi-axes* et linéaire complètent l'offre traditionnelle d'options à entraînement pneumatique pour le mouvement, le placement et le positionnement des composants dans le cadre d'une réponse automatisée.
La croissance du mouvement électrique se déroule dans un contexte d'applications de plus en plus complexes. La demande pour des produits sur mesure et économiques est grandissante, alors que les exigences en matière de données et connectivité des systèmes influencés par l'industrie 4.0 s'intensifient.
Les systèmes de mouvement électrique multi-axes sont naturellement configurables et flexibles et sont utilisés dans différents domaines, comme la manutention des matériaux, les emballages, la production alimentaire, les traitements chimiques et les produits pharmaceutiques.
Avec son large éventail de solutions potentielles, le mouvement électrique multi-axes dispose de la flexibilité nécessaire pour satisfaire aux besoins souvent disparates des applications individuelles, qu'il s'agisse d'un projet de conception de machine d'OEM ou de l'amélioration de l'efficacité et des résultats d'une ligne de production très active. Pour cette raison, il est important d'identifier et de spécifier correctement les solutions de mouvement électrique en fonction des objectifs spécifiques et de faire un choix entre une réponse standard ou plus personnalisée selon les exigences de l'application. En comparaison avec les robots industriels, les systèmes de mouvement électrique multi-axes offrent plusieurs avantages qui peuvent aider avec le choix de spécification approprié. Ils comprennent :
Le déplacement de charges lourdes
Les robots industriels d'usage général portent souvent une charge limitée par rapport aux systèmes multi-axes équivalents, car ils transportent la charge sur un bras tendu. Pour les centres d'usinage qui soulèvent des charges de plus de 100 kg, cela peut être un problème. Les systèmes de mouvement électrique multi-axes offrent la capacité de déplacer des charges plus grosses et plus lourdes sur de plus longues distances.
L'orientation/la position de montage du système
Si l'application ne nécessite un mouvement que sur quelques axes, des solutions de mouvement électrique multi-axes avec de petits cadres peuvent être montées au-dessus et hors du chemin, afin d'optimiser l'usage des espaces d'installation réduits. En parallèle, le système peut être équipé de composants supplémentaires comme des préhenseurs ou modules rotatifs pour avoir plus d'axes de déplacement et répondre aux besoins de l'application.
La dynamique
Un point important à prendre en compte pour les applications de pick and place est la durée d'accélération sur de longues distances. Les solutions de mouvement électrique multi-axes peuvent accélérer à une vitesse de 5 m/s ou plus, à l'instar des performances de robots à six axes et SCARA. Elles sont également utiles pour les applications à grande portée où les systèmes peuvent être convertis et étendus jusqu'à des longueurs de 20 m.
La précision et l'exactitude
Les utilisateurs finaux peuvent mettre à niveau leurs robots industriels afin d'atteindre de nombreux niveaux de précision en changeant l'actionneur. Les axes entraînés par une broche fournissent une précision de position de 0,02 mm, mais si une précision inférieure à 0,2 mm est acceptable, les utilisateurs peuvent faire des économies en passant à un axe entraîné par courroie dentée. Pour certaines applications, une solution pneumatique peut être le meilleur rapport qualité/prix.
La précision est essentielle dans les applications haut de gamme, comme les outils d'usinage. Pour les applications où des bras robotisés SCARA et à six axes ne peuvent pas avoir la précision nécessaire en raison de la déviation du bras, il est intéressant d'envisager une solution de mouvement électrique multi-axes avec des paliers linéaires de haute précision.La gamme récemment étendue de solutions de mouvement électrique multi-axes de Norgren peut aider à répondre aux besoins des applications d'automatisation. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.
*Les systèmes multi-axes, aussi appelés robots cartésiens ou robots TTT, font référence à des systèmes de mouvement mécanique qui fonctionnent normalement sur 2 (xy) ou 3 (xyz) axes.