Case Study

Maintenir la propreté : comment Membracon et IMI ont aidé une entreprise agroalimentaire à mettre en place un système de filtration hygiénique

4 décembre 2025

Dans le domaine de l'agroalimentaire, l'hygiène n'est pas seulement importante, elle est essentielle. Compte tenu des exigences strictes en matière de nettoyage et de l'utilisation de produits chimiques désinfectants agressifs, l'entreprise avait besoin d'un système non seulement efficace, mais aussi sûr et fiable. Voici comment Membracon, grâce à l'expertise combinée d'IMI Norgren et de la technologie IMI PBM, a fourni une solution sur mesure.

Le défi : manipuler des produits chimiques agressifs dans un système de qualité alimentaire

Après chaque cycle de filtration, un cycle de nettoyage doit être effectué avec une solution acide et caustique. Des produits chimiques doivent être dosés dans le système et toutes les lignes en contact avec les aliments doivent pouvoir être nettoyées.

La solution : une pincée d'innovation

Pour relever ce défi, Membracon a conçu un système qui utilise des vannes à manchon pour contrôler le débit de ces ingrédients agressifs. Les vannes à manchon sont idéales pour cette application, car le fluide n'entre jamais en contact avec la vanne elle-même. Au lieu de cela, la vanne pince le tube qui transporte le fluide, garantissant ainsi sa durabilité. Le tube peut être remplacé, ce qui évite un nettoyage en profondeur.

Les vannes à manchon, ainsi que les autres vannes à bille du système, sont actionnées pneumatiquement. Pour les contrôler, Membracon a intégré un îlot de vannes IMI Norgren VM10, une solution compacte et efficace capable de gérer plusieurs vannes simultanément.

Mais il ne s'agissait pas d'un effort individuel. La collaboration au sein d'IMI a permis de réunir des compétences complémentaires afin de fournir une solution homogène. En combinant les îlots de vannes et les composants de régulation de pression IMI Norgren avec les vannes à manchon et les vannes de dérivation haute performance IMI PBM, le partenariat a permis de garantir le fonctionnement harmonieux de tous les éléments du système.

Les composants IMI qui ont permis de le faire fonctionner

Voici ce que nous avons fourni pour donner vie à ce système :

  • Régulateur de pression IMI Norgren Excelon Plus : assure un contrôle précis de la pression pour l'îlot de vannes.

  • Îlot de vannes IMI Norgren VM10 à 10 stations : assure le contrôle centralisé des vannes à manchon et des vannes à bille, rationalisant ainsi le système.

  • Vannes à manchon IMI PBM Acro : parfaites pour traiter des fluides agressifs sans contact direct.

  • Vannes de dérivation IMI PBM : dérivent le flux selon les besoins pour un fonctionnement efficace.

La puissance de la collaboration

Ce projet met en évidence la force de la collaboration au sein d'IMI. En combinant l'expertise d'IMI Norgren en matière de contrôle pneumatique avec la technologie avancée des vannes IMI PBM, Membracon a pu fournir une solution robuste, efficace et sûre à son client.

Le résultat : propre, sûr et efficace

Grâce à cette configuration, l'entreprise de transformation alimentaire dispose désormais d'un système de filtration fiable qui répond à ses normes d'hygiène tout en manipulant facilement des produits chimiques agressifs. La combinaison de l'expertise de Membracon et des composants haute performance d'IMI a permis d'obtenir une solution à la fois efficace et durable.

Chez IMI, nous sommes fiers de soutenir des applications innovantes comme celle-ci, en aidant les industries à maintenir leur sécurité et leur efficacité grâce à nos produits fiables.