Mouvement linéaire : demandez à l'expert
Alors que les coûts de l'énergie ne cessent d'augmenter, il est devenu essentiel pour les fabricants d'augmenter la productivité et de réduire les temps d'arrêt.
Cependant, lorsqu'il est question de choisir des actionneurs linéaires pour les applications de mouvement, certaines questions peuvent se poser concernant le choix d'une solution électrique ou pneumatique.
Simon Gass, responsable marketing des produits pour les actionneurs chez Norgren, répond ici aux questions les plus posées concernant les solutions d'actionnement linéaire électrique et pneumatique.
Le marché de l'actionnement est-il toujours aussi fort ?
Pour faire simple, lorsqu'un fabricant doit déplacer une charge de façon rapide, fiable et rentable entre deux points fixes ou lorsqu'il est question d'applications qui se limitent à un petit espace d'installation ou dans un environnement dangereux (par exemple, avec exposition à des températures extrêmes ou des zones inflammables), alors il est préférable de choisir une solution pneumatique.
Nous voyons ici une innovation technologique, comme avec la gamme ISOLine de Norgren, qui apporte une augmentation de la performance. Elle fournit un système d'amortissement adaptatif (ACS) et adapte automatiquement l'amortissement du vérin pour les charges changeantes, le réglage manuel des vis d'amortissement n'est donc pas nécessaire.
Adaptés à une large gamme d'application, de l'industrie lourde aux produits alimentaires et boissons propres en passant par les rails, les actionneurs pneumatiques, tels que la gamme ISOLine de Norgren, offrent aux fabricants une solution à monter et à oublier qui fonctionne efficacement à basse pression, tout en réduisant le poids total de la machine.
De plus, avec les coûts énergétiques qui représentent un souci constant, une option envisagée par certains fabricants est la mise à niveau vers un actionneur à économie d'énergie, tel que l'IVAC de Norgren compatible avec l'ISO sur l'empreinte carbone, qui offre une économie de la consommation d'air comprimé pouvant aller jusqu'à 50 %.
Quels sont certains des avantages d'un actionnement électrique ?
Bien que les avantages opérationnels des solutions pneumatiques plus traditionnelles soient mieux compris, l'usage grandissant de l'actionnement électrique, en réponse à des exigences plus complexes des machines, signifie que les fabricants et OEM ont désormais plus de choix en ce qui concerne les solutions d'actionnement linéaire.
L'actionnement électrique apporte un nouveau niveau de contrôle précis, de flexibilité, de répétabilité garantie et de force par rapport aux actionneurs pneumatiques de taille similaire. Il s'avère de plus en plus populaire dans les domaines comme les emballages, la manutention des matériaux et l'automobile.
Les actionneurs électriques permettent un contrôle de la plus haute précision sur une course de mouvement linéaire, ce qui offre des performances inégalées en matière de contrôle de la vitesse, de la position, de la précision et de la répétabilité. Par exemple, une précision de +/- 0,02 mm est possible pour le positionnement répétable grâce aux technologies d'entraînement à vis à bille.
De plus, plusieurs positions intermédiaires peuvent être atteintes et la flexibilité de positionnement intégrée permet à plusieurs actionneurs de se déplacer à l'unisson, en changeant de vitesse sans s'arrêter ni dépasser une position. Le contrôle précis de l'accélération et de la décélération, comme démontré par la gamme d'actionneurs électriques ELION de Norgren, permet également aux vérins de glisser jusqu'à leur position sans s'arrêter brusquement, rendant l'actionnement électrique adapté aux applications dans lesquelles les vibrations et mouvements brusques ne sont pas acceptables. Pour les environnements d'exploitation difficiles, comme l'industrie alimentaire, les applications de procédé dont le travail du ciment et le transport de poudres, les OEM ont besoin d'une solution qui améliore davantage l'étanchéité. Dans ce but, l'actionneur à tige ELION IP65 de Norgren se conforme à la norme internationale de protection contre la pénétration des corps étrangers et des liquides, définie par la norme CEI/EN 60529.
Enfin, l'actionnement électrique peut grandement participer à la réduction des coûts d'exploitation et à l'amélioration de l'environnement opérationnel. Avec les composants électromécaniques qui convertissent efficacement l'électricité en puissance mécanique, des économies d'énergie et une réduction de la consommation d'énergie sont possibles puisque le moteur n'est alimenté que lorsqu'un mouvement est requis ou une force extérieure est présente. De ce fait, l'actionnement électrique aide à créer un environnement opérationnel plus propre et silencieux.
Qu'en est-il du rôle de l'actionnement hydraulique ?
Curieusement, nous voyons une augmentation du nombre d'applications hydrauliques qui tendent vers l'actionnement électrique. La raison principale à ce changement est simplement que les systèmes électriques sont souvent moins complexes que les systèmes hydrauliques et il y a le problème évident du risque de fuite d'huile. Comme mentionné précédemment, avec la tendance vers des procédés plus durables, l'électrique offre aux OEM une forme plus écoénergétique de mouvement linéaire.
Bien sûr, il ne peut pas remplacer toutes les applications hydrauliques, en particulier lorsqu'une certaine force est requise. Cependant, pour les applications avec une force moindre, nous observons un passage des clients de l'hydraulique vers l'électrique.
Comment la transition numérique impacte-t-elle le marché de l'actionnement ?
L'internet des objets industriels (IIoT) augmente la connectivité entre les machines et les opérateurs. Ainsi, la capacité à extraire des flux de données en temps réel via une technologie de capteur en réseau peut aider les fabricants à surveiller et analyser la performance de l'actionneur.
Les indicateurs clés comme la température de fonctionnement, le niveau du courant et la position peuvent être rapidement visualisés et offrent des informations précieuses pour aider à identifier les niveaux de fonctionnement continus et à éviter les temps d'arrêt indésirables pour améliorer la productivité et réduire les coûts.
Existe-t-il un rôle pour les actionneurs pneumatiques et électriques ?
Bien sûr, bien que les avantages des actionneurs linéaires électriques et pneumatiques soient clairs, les fabricants doivent également reconnaître que parfois, une application a besoin des deux. C'est le cas des grosses machines à axes multiples, où un mélange d'actionnements électriques et pneumatiques peut être adapté, car il peut exister des exigences de positionnement du mouvement linéaire à la fois simples et complexes.
Pour aider davantage ceux qui travaillent dans l'industrie à comprendre les besoins exacts de leur application concernant le mouvement linéaire, l'équipe d'experts de l'industrie de Norgren a créé un outil de configuration d'application en ligne convivial pour permettre aux fabricants de machines et utilisateurs finaux de choisir et d'acheter des solutions d'actionnement aux dimensions adaptées pour l'application concernée. Pour en savoir plus, cliquez ici