Gamme d'actionneurs étendue avec IP65
IMI Norgren a étendu sa gamme de vérins électriques avec l'introduction du vérin à tige avec un indice IP65. Son dernier modèle a atteint l'indice de protection contre les intrusions conçu pour définir les niveaux d'efficacité de l'étanchéité.
La gamme d'actionneurs ELION de Norgren s'étend avec la protection contre les intrusions en option standard.
Soucieux d'améliorer la qualité et la sécurité dans les environnements de production, Norgren a élargi sa gamme d'actionneurs électriques avec l'introduction de l'actionneur à tige Norgren ELION avec un indice de protection IP65.
Idéal pour les spécifications dans les environnements difficiles tels que les secteurs de l'alimentation et des boissons, les applications de traitement, y compris les cimenteries, et le transport des poudres, les clients peuvent désormais bénéficier de l'assurance que l'actionneur à tige Norgren ELION IP65 est conforme à la norme internationale de protection contre l'entrée de corps étrangers.
Les équipementiers et les utilisateurs industriels sont confrontés au défi permanent d'obtenir un environnement propre pour le contrôle et le fonctionnement des actionneurs. L'actionneur ELION IP65 de Norgren offre un joint durable pour empêcher la pénétration de l'eau, de l'humidité et de la poussière, afin de fournir des performances et une fiabilité optimales.
Avec un cylindre fabriqué en aluminium anodisé qui empêche efficacement la corrosion, même dans des environnements agressifs, l'actionneur ELION IP65 de Norgren permet une utilisation à long terme, minimisant le besoin de maintenance et les coûts associés au remplacement de l'actionneur.
En outre, l'actionneur ELION IP65 de Norgren offre des avantages en matière de connectivité et est compatible avec une gamme de protocoles industriels tels qu'Ethernet et Profibus, ce qui permet d'accéder en temps réel à d'importants flux de données sur les performances et l'état, afin de faciliter la prise de décision et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
Simon Gass, chef de produit chez Norgren, déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer que la gamme d'actionneurs ELION de Norgren a été élargie avec l'introduction d'une option de type tige conforme à la norme IP65, ce qui signifie qu'elle est "étanche à la poussière" et protégée contre les projections d'eau à partir d'une buse.”
La solution de guichet unique de Norgren offre aux clients une gamme de services et d'assistance produits, y compris des variateurs, des câbles et des accessoires complémentaires. L'outil de configuration de produits en ligne, facile à utiliser, permet aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux d'acheter des solutions correctement dimensionnées pour l'application en question. Et l'assistance technique, qui peut aider à répondre aux questions sur les produits, est disponible par le biais des services d'assistance technique de Norgren avant et après la vente.
Click here to find out more about the Norgren ELION range