News

Les nombreuses options de connectivité des îlots de distribution Norgren

19 mars 2021

Notre le vaste portefeuille de solutions Valve Island offre désormais des options de connectivité complètes pour les utilisateurs industriels.

Le vaste portefeuille de solutions Valve Island de Norgren offre désormais des options de connectivité complètes pour les utilisateurs industriels.

Grâce aux séries VM, VR et VS, étendues et bien établies, un large éventail de choix de connectivité est désormais disponible, faisant de Norgren le guichet unique idéal pour l'expertise d’îlots de distribution, quelle que soit l'application.

La polyvalence de la série VS est démontrée par sa capacité de connexion étendue. Du simple multipolaire aux applications complexes de bus de terrain, PROFINET, EtherNet/IP ou IO-Link, les utilisateurs peuvent facilement étendre la taille de leurs îlots de distribution grâce à une solution modulaire simple "plug and play".

De même, la série VM - disponible dans des largeurs de corps de distributeur de 10 mm et 15 mm et des débits inégalés - offre également une connectivité rapide et facile via des solutions IP câblées individuellement, multipolaires, bus de terrain, PROFINET ou EtherNet/IP.

Nouveaux ajouts à la gamme VR

Deux nouvelles améliorations ont été apportées à la gamme complète d'îlots de distribution Norgren afin de développer davantage son support aux clients et de proposer encore plus d'options de connectivité, notamment 24V DC & 12V DC Multipole, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCat et IO-Link dans la gamme VR.

La série VR de Norgren est la toute dernière solution de produits connectés pour les tailles de corps d'îlots de distribution de 10 et 15 mm. Offrant une série de caractéristiques et d'avantages, cette nouvelle solution porte la flexibilité et la modularité à de nouveaux niveaux. Une conception simple de type embase enfichable permet de remplacer facilement les distributeurs pour une installation rapide et une expansion du système, tout en répondant aux besoins de maintenance continue.

Avec une expertise reconnue sur le marché, Norgren fournit des solutions d'îlots de distribution depuis 20 ans. La série VR améliorée s'appuie sur cet héritage en créant une solution simple, performante et connectée pour l'automatisation industrielle et les besoins d'îlots de distribution qui sont idéales pourl’alimentation & les secteurs des boissons, des machines-outils, de la mécanique, de l'emballage, de la manutention et du papier.

Une foule de nouveaux avantages

Les nouveaux îlots de distribution VR10 et VR15 de Norgren utilisent une technologie éprouvée pour assurer la fiabilité du fonctionnement et la confiance des utilisateurs, ainsi que des options de connectivité améliorées :

  • Silencieux et raccords intégrés avec possibilité de remplacement simple

  • Une gamme d'options d'orientation de la connexion pour une installation horizontale et verticale

  • Corps métallique compact et léger pour une utilisation dans des environnements difficiles

  • Entretien facile, avec un simple échange de la vanne à embase enfichable et des options de remplacement du distributeur sans interruption

Ronald Bennett, Global Product Marketing Manager - valves, pour Norgren, a déclaré : "Les améliorations de la connectivité des îlots de distribution VR10 et VR15 de Norgren, signifie que nous sommes maintenant en mesure de répondre à la demande croissante des clients pour une technologie et des pièces connectées à grande échelle. Notre portefeuille complet existant offre déjà un large éventail de solutions de connectivité, du simple Multipole aux systèmes plus complexes Fieldbus ou PROFINET. La possibilité de relier les nouvelles solutions VR en utilisant l'Ethernet industriel ou IO-Link garantit que les ingénieurs sont en mesure d'obtenir un meilleur aperçu des performances basées sur les données et d'aider à optimiser l'efficacité opérationnelle et la productivité".

Les clients peuvent également utiliser l'outil de configuration en ligne de Norgren pour personnaliser l'îlot de distribution afin qu'il réponde au mieux à leurs besoins en matière de fonctions et de compléments de montage et d'accessoires afin de fournir une solution sur mesure.

Pour plus d'informations, visitez le site Valve Island area