Blog

Pourquoi choisir un îlot de distribution ?

26 août 2021

Découvrez comment les îlots de valves réduisent les pannes, les erreurs et le délai d'installation.

Pourquoi choisir une îlot de vannes pour votre application?

Les îlots de vannes, également connus sous le nom de collecteurs de vannes, de vannes de système ou de collecteurs de type plug in sont un ensemble de vannes montées dans une unité avec une alimentation centrale en électricité et en air et sont connectées à un automate programmable.

Réduction du temps d'installation et de configuration

Un îlot de vannes ne nécessite qu'une seule connexion électrique et une alimentation en air centralisée, ce qui élimine le temps et les efforts nécessaires pour installer individuellement la tuyauterie de plusieurs électrovannes une par une. Avec une seule connexion d'air et d'alimentation, un îlot de vannes contrôle toutes les différentes fonctions des vannes, ce qui signifie moins de tuyauterie et moins de complexité. Ils peuvent être configurés en fonction du client pour s'adapter à l'application et sont prêts à être utilisés dès leur sortie de l'emballage.

Moins de risques de fuites et d'erreurs

Les îlots de vannes suppriment de nombreux raccords, tubes et connexions de votre système pneumatique, ce qui réduit les risques de fuite. Le câblage électrique est également préconfiguré,et comme les îlots de vannes combinent les communications de toutes les tranches de vannes, la programmation est grandement simplifiée..

Net,compact & Facile à installer

Par rapport aux méthodes traditionnelles, les îlots de vannes offrent une solution plus propre et plus compacte. Leur conception optimisée maximise également le rapport entre l'encombrement et le débit, ce qui réduit considérablement l'encombrement des machines. Avec la gamme VR de Norgren il n'y a aucune restriction quant à l'orientation de l'installation et l'îlot de vannes peut être monté soit directement soit par l'intermédiaire d'un rail DIN. Si les contraintes d'espace sont une considération primordiale, la gamme VR de Norgren offre une version IP40 où les connecteurs peuvent être positionnés horizontalement ou verticalement et sont encore plus compacts.

Connectivité et communication

Les îlots de vannes offrent différents protocoles de communication tels que lz Multipole, IO-Linket l' Ethernet industriel. La communication bidirectionnelle pour les diagnostics permet d'identifier à distance les pannes de vannes, les courts-circuits et même le nombre de cycles afin d'optimiser les opérations.

Flexibilité & Modularité

La gamme d'îlots de vannes VR Norgren est dotée d'une embase simple à enficher qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement les vannes. Les utilisateurs peuvent facilement étendre la taille et la fonctionnalité de l'îlot de vannes en ajoutant simplement des tranches supplémentaires selon les besoins pour répondre aux demandes changeantes de leurs applications.

Find out more information about Norgren's Valve Islands