Siamo consapevoli dell'importanza di offrire ai nostri clienti soluzioni che non solo migliorano l'efficienza operativa, ma che supportano anche il loro impegno verso la sicurezza e la sostenibilità.
La precisione è essenziale nel settore della lavorazione dei polimeri. Le nostre valvole di controllo e i nostri attuatori elettrici e pneumatici assicurano un controllo accurato dei processi di produzione. Questo aiuta a ottimizzare i risultati e ridurre gli sprechi assicurando un'attività più efficiente e più efficace dal punto di vista dei costi. In più, i nostri prodotti affidabili e a lunga durata riducono i tempi di fermo per la manutenzione e assicurano tempi di attività incredibilmente superiori.
Forniamo assistenza tecnica, formazione e manutenzione eccellenti per assicurare che i clienti possano ottenere il massimo dalle nostre soluzioni. I nostri team di esperti lavorano a stretto contatto con i clienti per capire le loro esigenze specifiche e personalizzare le nostre soluzioni in modo da soddisfare requisiti richiesti.
Scegliendo Norgren, i clienti potranno contare sulle nostre innovative soluzioni di controllo dei processi, la nostra assistenza tecnica affidabile e il nostro impegno per la sicurezza e la sostenibilità.
Applicazioni
Filtro antipolvere
Trattamento acqua e rifiuti
Protezione antincendio
Compattatori di rifiuti
Filtraggio antipolvere
Utilizzare sistemi di filtrazione efficienti è importante quando polvere e particelle di scarto si accumulano, come nell'estrazione di carbone, roccia e arenaria.
Questi sistemi garantiscono il rilascio di aria purificata e priva di agenti inquinanti, garantendo quindi la protezione delle persone e dell'ambiente.
I sistemi di filtrazione alimentano aria contaminata nel sistema e le particelle di polvere e sporco rimangono intrappolate nel filtro. Pulire i filtri è un'attività molto importante e la tecnica con getto d'aria rimane uno metodi dei più efficaci. Prevede infatti un breve e intenso flusso di aria compressa diretto verso l'elemento filtrante per allentare lo sporco accumulato in modo da rimuoverlo.
Le valvole del collettore della polvere Buschjost sono state progettate in modo specifico per rendere la pulizia del filtro quanto più efficiente ed economica possibile. Queste valvole sono dotate di un innovativo diaframma TPE che è realizzato in un unico pezzo e funziona senza molle di pressione. Questo design consente alla valvola di aprirsi e chiudersi in tempi brevissimi assicurando che il flusso di aria compressa raggiunga il punto fissato il più rapidamente possibile per distaccare completamente lo sporco.
Queste soluzioni per le valvole antipolvere riducono i consumi non necessari di aria compressa e i costi operativi associati. Con prestazioni, efficienza e affidabilità di livello superiore, sono la scelta perfetta per le applicazioni di filtrazione della polvere.
Trattamento delle acque e delle acque reflue
Comprendiamo le sfide specifiche legate al trattamento delle acque e delle acque reflue e siamo pronti a offrire una gamma di valvole affidabili ed efficienti per gestirle al meglio.
Per i sistemi di filtrazione per il trattamento delle acque utilizzati negli ospedali, le nostre valvole in acciaio inox a 2/2 vie sono ideali; sono infatti in grado di resistere a portate elevate e colpo d'ariete e assicurano prestazioni affidabili, manutenzione ridotta al minimo e vita utile superiore. Queste valvole sono state progettate in modo specifico per il controllo del flusso dell'acqua nei sistemi di trattamento, assicurando un livello massimo di efficienza e tempi di fermo ridotti al minimo.
Negli impianti di trattamento delle acque reflue, le valvole solenoidi Norgren sono la scelta ideale per lavare la sabbia di filtrazione dalla materia organica. Queste valvole assicurano un rendimento elevato con i fluidi più difficili e offrono un funzionamento poco rumoroso in una struttura compatta e funzionale, assicurando qualità uniforme e replicabile con tempi di fermo ridotti al minimo. Il solenoide è adesso disponibile con un innovativo design a incastro che ne consente la sostituzione senza l'impiego di utensili, riducendo quindi ulteriormente i tempi di manutenzione e i costi.
Utilizzabili per il trattamento delle acque o delle acque reflue, le nostre soluzioni per le valvole sono progettate per superare le sfide specifiche di ogni applicazione, con prestazioni affidabili, semplicità di manutenzione e durata utile superiore per garantire un'efficienza di livello superiore e tempi di fermo ridotti al minimo.
Protezione antincendio
La protezione antincendio è un elemento importante per i sistemi di estrazione della polvere utilizzati in applicazioni quali molitura, saldatura e taglio del legname.
Il processo di produzione può generare scintille che, se non vengono controllate, possono raggiungere i silos di raccolta delle polveri con il rischio di incendi e esplosioni.
Per prevenire questo problema, le valvole devono reagire con rapidità per rilasciare acqua in modo da spegnere le fiamme. Le nostre valvole Buschjost 82400, appositamente modificate, sono state progettate per ottimizzare la velocità di attivazione con l'utilizzo di tubi appositamente progettati per assicurare tempi di reazione rapidi, aspetto importante a causa della velocità elevata della polvere nei tubi di estrazione tra il punto di rilevazione e l'ugello di rilascio dell'acqua.
Le nostre valvole sono ideali per l'uso nei sistemi di estrazione dove la protezione antincendio è fondamentale, eliminando qualsiasi rischio. Le nostre proposte di valvole assicurano che i sistemi di estrazione della polvere siano dotati di sistemi adeguati per gestire ogni possibile rischio di incendio.
Compattatori di rifiuti
La gestione efficace dei rifiuti è molto importante e i compattatori idraulici di rifiuti giocano un ruolo fondamentale nel processo.
I livelli di pressione di queste unità devono essere gestiti in modo corretto per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Le nostre valvole di controllo direzionali a 4/2 vie con un solido collettore personalizzato possono controllare i movimenti necessari. Queste valvole consentono un passaggio uniforme della pressione che riduce al minimo i rumori e i picchi della pressione, aumentando la durata utile del prodotto e la sua affidabilità.
Le nostre soluzioni di valvole per compattatori di rifiuti assicurano che il tuo sistema di gestione dei rifiuti possa contare sulla tecnologia più innovativa per garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Progettate per resistere alle condizioni più difficili, offrono prestazioni e affidabilità di livello superiore. Se desideri ottimizzare i livelli di pressione o ridurre il rumore, le nostre valvole sono la scelta perfetta per le esigenze dei tuoi compattatori di rifiuti.
Prodotti
Trattamento Aria
Filtri, regolatori di pressione, lubrificatori e altri componenti per la preparazione dell'aria.
ScopriValvole di controllo direzionale
Valvole di controllo direzionale per applicazioni industriali.
Scopri