Packaging- Velocità, qualità e affidabilità fornite con soluzioni di imballaggio su misura per le tue esigenze.

    Più ecosostenibilità? Ti aiuteremo ad ottenerla.    

    I nuovi requisiti legislativi stanno spingendo l'industria verso i materiali riciclati, l'uso responsabile dell'energia, e il consumo scrupoloso delle risorse materiali.
    Innovazione
    Responsabile
    Consumo delle risorse materiali

    Cilindri elettrici
    La soluzione perfetta per le applicazioni di imballaggio in cui sono essenziali un controllo preciso, un posizionamento accurato, ripetibilità e un funzionamento privo di usura. La nostra gamma ampliata di soluzioni di movimentazione elettrica è adatta per diverse applicazioni di imballaggio e include cilindri elettrici, assi lineari e sistemi cartesiani e a portale personalizzati per applicazioni multiasse.
    Isole di valvole VR
    Raggiungi nuovi livelli di flessibilità e modularità grazie alla concezione a collegamento semplice con base di supporto che agevola l'installazione e la manutenzione. Espandi agevolmente le dimensioni e la funzionalità della tua isola di valvole per soddisfare le esigenze delle tue applicazioni, compresi i più recenti protocolli di comunicazione come PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, e Multipole.
    Cilindri lineari ISOLine
    Una gamma avanzata di cilindri a norma ISO, conformi alla normativa ISO 15552, con un sistema di ammortizzazione adattiva (ACS) per un funzionamento più fluido e sicuro. Realizzati con una tecnologia affidabile e robusta, gli ISOLine™ offrono un sistema "installa e dimentica" che semplifica l'installazione. Dotato di serie della tecnologia più recente, questo cilindro lineare funzionerà meglio e più a lungo, riducendo i costi e gli intervalli di manutenzione.

    Aumentare l’efficienza dell’imbottigliamento del PET: come una soluzione su misura per il blocco di soffiaggio ha garantito un aumento della produzione del 10% per Tech-Long

    L'automazione a vuoto migliora le prestazioni di prelievo e posizionamento nel confezionamento di prodotti dolciari

    Rivoluzionare il packaging: precisione, sostenibilità ed efficienza.

    Caso di studio dell'azienda produttrice di birra Left Hand

    Prodotti

    • Trattamento Aria
    • Valvole di controllo direzionale
    • Attuatori lineari elettrici
    • Comunicazione industriale
    • Cilindri IVAC
    • Cilindri ISOLine
    • Valvole proporzionali
    • Isole di valvole