Come possiamo supportare la tua applicazione
I nostri stabilimenti produttivi offrono protocolli e processi pensati per aiutare a soddisfare i rigorosi standard di progettazione, pulizia e imballaggio previsti dalle agenzie governative internazionali, come la FDA, l'EMA e l'OMS. Scegliendo la nostra azienda come partner per la progettazione e/o la produzione di sotto assiemi o componenti per i tuoi prodotti, saremo sempre al tuo fianco per soddisfare i tuoi requisiti e le tue specifiche.Precisione, accuratezza affidabilità
Esperti del controllo dei flussi e dei sistemi pneumatici
Soluzioni personalizzate
Forniamo prodotti di alta precisione con prestazioni eccezionali e garantiamo ai clienti assistenza nello sviluppo dei futuri mercati comprendendo le sfide uniche a livello di progettazione e tecnica.
I nostri prodotti permettono di gestire e controllare i fluidi a qualsiasi temperatura e con vari tipi di sostanze chimiche senza rinunciare alla precisione delle prestazioni e alla ripetibilità. Offriamo una vasta competenza per le applicazioni dei semiconduttori, dalle pompe a vuoto alla pulizia dei wafer, fino alla sgrossatura, ai sistemi e all'elettronica e ai materiali elettrici.
Regolatori di portata massica (MFC) CHIPREG
Un'innovazione che consente agli OEM del settore delle scienze biologiche di superare i problemi legati a controllo della portata, modularità e dimensioni, grazie a un unico dispositivo collegato e miniaturizzato, prodotto secondo la norma ISO 13485.
Rapporto costo/efficienza
Riduci i costi senza compromettere le eccellenti prestazioni e accelera il time-to-market grazie a un collettore completo per il controllo dei gas proveniente da un unico fornitore
Gamma dinamica
Un unico dispositivo miniaturizzato in grado di aumentare la portata controllabile e di gestire con facilità un ampio spettro di portate, fluidi e requisiti di pressione.
Risparmio sugli spazi
Basato sulla valvola proporzionale FAS CHIPPROP da 8 mm, il modello CHIPREG è l'MFC più compatto sul mercato
Accensione/spegnimento delle valvole solenoidi
Le nostre valvole in miniatura sono normalmente adoperate in applicazioni di prelievo e posizionamento e consentono di passare rapidamente dalla pressione positiva al vuoto, che migliora la produttività e l'efficienza dei macchinari dei clienti, assicurando inoltre un alto grado di precisione, accuratezza e affidabilità.
Collettori per fluidi personalizzati
I collettori Norgren sono realizzati con le tecnologie e le tecniche di produzione più recenti e in una varietà di materiali. Il team di ingegneri e tecnici Norgren è in grado di progettare un collettore specifico per ogni esigenza di applicazione, dalle più semplici alle più complesse, creando perfino un circuito dei fluidi completamente integrato in un collettore a più livelli.