9710559208600500

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Raccordi

D02251248

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 12 mm, G1/2

Elemento: D02251248

D02251248
Informazioni
C02471248

Gomito girevole a 90°, G1/2, 12mm

Elemento: C02471248

C02471248
Informazioni
102671048

Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/2, 10mm

Elemento: 102671048

102671048
Informazioni

Electrical Plugs

0570275000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0570275000000000

0570275000000000
Informazioni
0663303000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0663303000000000

0663303000000000
Informazioni

Manifold

0540593000000000

Cursore

Elemento: 0540593000000000

0540593000000000
Informazioni

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Elemento: 0612790000000000

0612790000000000
Informazioni
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Elemento: 0612791000000000

0612791000000000
Informazioni

Silenziatori

M/S4

Silenziatori in plastica porosa, G1/2

Elemento: M/S4

M/S4
Informazioni
T40C4800

Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/2

Elemento: T40C4800

T40C4800
Informazioni
0613423000000000

Protezione dello scarico, G1/2, 1/2 NPT

Elemento: 0613423000000000

0613423000000000
Informazioni

Tubing

PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Elemento: PE2-0012100

PE2-0012100
Informazioni
PA2-0012025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

Elemento: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Informazioni
PS0012025

Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

Elemento: PS0012025

PS0012025
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • 9710559208600500