9713755000000000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D02251248

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 12 mm, G1/2

    Elemento: D02251248

    D02251248
    Informazioni
    C02471248

    Gomito girevole a 90°, G1/2, 12mm

    Elemento: C02471248

    C02471248
    Informazioni
    102671048

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/2, 10mm

    Elemento: 102671048

    102671048
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informazioni
    0663303000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0663303000000000

    0663303000000000
    Informazioni

    Manifold

    0540593000000000

    Cursore

    Elemento: 0540593000000000

    0540593000000000
    Informazioni

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Elemento: 0612790000000000

    0612790000000000
    Informazioni
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Elemento: 0612791000000000

    0612791000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    M/S4

    Silenziatori in plastica porosa, G1/2

    Elemento: M/S4

    M/S4
    Informazioni
    T40C4800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/2

    Elemento: T40C4800

    T40C4800
    Informazioni
    0613423000000000

    Protezione dello scarico, G1/2, 1/2 NPT

    Elemento: 0613423000000000

    0613423000000000
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Elemento: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informazioni
    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 9713755000000000