9801505427002400

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Raccordi

D02250828

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

Elemento: D02250828

D02250828
Informazioni
D02251248

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 12 mm, G1/2

Elemento: D02251248

D02251248
Informazioni
C02470828

Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

Elemento: C02470828

C02470828
Informazioni
C02471248

Gomito girevole a 90°, G1/2, 12mm

Elemento: C02471248

C02471248
Informazioni
102670828

Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

Elemento: 102670828

102670828
Informazioni

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Elemento: PE2-0008100

PE2-0008100
Informazioni
PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Elemento: PE2-0012100

PE2-0012100
Informazioni
PA2-0008025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informazioni
PA2-0012025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

Elemento: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Informazioni
PS0008025

Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PS0008025

PS0008025
Informazioni
PS0012025

Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

Elemento: PS0012025

PS0012025
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • 9801505427002400