C02250428

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102250428

    Raccordi a pressione Pneufit, G1/4, 4mm

    Elemento: 102250428

    102250428
    Informazioni
    D02250428

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale,adattatore, parallelo diritto, 4 mm, G1/4

    Elemento: D02250428

    D02250428
    Informazioni
    E02250428

    Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 4mm, G1/4

    Elemento: E02250428

    E02250428
    Informazioni
    S02250428

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 4mm

    Elemento: S02250428

    S02250428
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informazioni
    PA2-0004100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informazioni
    PS0004050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PS0004050B/LP

    PS0004050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • C02250428